Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9902.21 - Combination back box size 1
AGRO
Flush-mounting installation
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/unterputz/9902_21.prj},{NB=9902.21(2)},{CNSORDERNO=9902.21},{L=77},{B=77},{T=70},{AO=6},{RK=4},{CNSMASSEXACT=67.920},{CNSVOLUMEEXACT=0.483},{BZ=Einlasskasten 1x1, mit Klappdeckel},{AN=-},{CNSMAT=Polyethylen / Polypropylen},{ES=Halogenfrei},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=372 713 009},{IP=-},{OP=50},{CNSEAN=7611614308326},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
AO
Break-out openings Ø 20 mm
ⁿ/ₐ
RK
Combination conduit entries M20/25
ⁿ/ₐ
AN
Number of nails
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
VT
Processing temperature
ⁿ/ₐ
ENO
E-No.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
9902.21
9902.21
Flush-mounted box 1x1, wi...
77
77
70
6
4
-
Polyethylene / Polypropyl...
non-halogen
650°C nach EN 60695-2-11
-5°C / + 60°C
372 713 009
67.920
7611614308326
Flush-mounted box 1x1 In...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성