Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9929.850 - Flush-mounted box 3x3, GWFI 850°C
AGRO
Cavity wall installation, Sound insulation
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9929_850.prj},{NB=9929.850(2)},{CNSORDERNO=9929.850},{BZ=Einlasskasten 3x3, 850°},{LOD=2},{L=190},{B=190},{T=70},{RK=24},{K=3x3},{CNSMAT=Polypropylen},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{ENO=372 113 229},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=164.700},{CNSVOLUMEEXACT=5.268},{CNSEAN=7611614220246},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einlasskasten Für Installation in Hohlwand, Beton und Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 190 x 190 x 70 mm Aus Polypropylen, halogenfrei, GDP 850 °C, SEV geprüft Rohr-Kombieinführungen M20/25: 24 Kombination: 3x3 Artikelnummer: 9928.850 / E-No.: 372 113 229},{ETIM40=EC002601},{PICTURESMALL=9929_850.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
RK
Combination conduit entries M20/25
ⁿ/ₐ
K
Combination
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
ENO
E-No.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
ETIM40
ETIM 40
ⁿ/ₐ
9929.850
9929.850
Flush-mounted box 3x3, GW...
190
190
70
24
3x3
Polypropylene
non-halogen
850°C according to EN 606...
372 113 229
164.700
5.268
7611614220246
Flush-mount box For insta...
EC002601
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성