Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9924.40.850 - Flush-mounted box 4x1, GWFI 850°C
AGRO
Cavity wall installation, Sound insulation
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9924_40_850.prj},{NB=9924.40.850(2)},{CNSORDERNO=9924.40.850},{BZ=Einlasskasten 1x4 für Hohlwände, Feuerbeständigkeit 850°C},{LOD=2},{L=250},{B=70},{T=70},{K=4x1},{RK=22},{CNSMAT=Polypropylen},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{ENO=372 104 229},{IP=-},{OP=25},{CNSMASSEXACT=0.116},{CNSEAN=7611614220208},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einlasskasten Für Installation in Hohlwand, Beton und Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 250 x 70 x 70 mm Aus Polypropylen, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Rohr-Kombieinführungen M20/25: 22 Kombination: 4x1 Artikelnummer: 9924.40.850 / E-No.: 372 104 229},{PICTURESMALL=9924_40_850.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
K
Combination
ⁿ/ₐ
RK
Combination conduit entries M20/25
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
ENO
E-No.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[kg]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
9924.40.850
9924.40.850
One gang box 1x4 for holl...
250
70
70
4x1
22
Polypropylene
non-halogen
850°C according to EN 606...
372 104 229
0.116
7611614220208
Flush-mount box For insta...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성