Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9923.30 - Flush-mounted box 3x1
AGRO
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/betonbau/9923_30.prj},{NB=9923.30(2)},{CNSORDERNO=9923.30},{L=190},{B=70},{T=70},{RK=18},{CNSMASSEXACT=0.095},{CNSVOLUMEEXACT=1.260},{BZ=Einlasskasten 3x1, mit Stabideckel und Trennwänden},{K=3x1},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei nach IEC 60754-1},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=372 507 029},{IP=-},{OP=10},{CNSEAN=7611614236216},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einlasskasten 3x1 Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 190 x 70 x 70 mm Einlasskasten mit Trennwänden und Stabideckel Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Kombination: 3x1 Rohr-Kombieinführung M20/25: 18 Artikelnummer: 9923.30 / E-No.: 372 507 029},{LOD=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
K
Combination
ⁿ/ₐ
RK
Combination conduit entries M20/25
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
VT
Processing temperature
ⁿ/ₐ
ENO
E-No.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
9923.30
9923.30
Flush-mounted box 3x1, wi...
190
70
70
3x1
18
Polyethylene
Non-halogen according IEC...
650ºC according to EN 606...
-5°C / + 60°C
372 507 029
0.095
1.260
7611614236216
Flush-mounted box 3x1 Ins...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성