Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9917.02 - Screw-down cover
AGRO
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/betonbau/9917_02.prj},{NB=9917.02(2)},{CNSORDERNO=9917.02},{BZ=Schraubdeckel, 420x320 mm},{LOD=2},{L=420},{B=320},{H=5},{F=RAL 9010},{S=6},{FA=9917 / 9917.21},{CNSMAT=ASA Blend},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{I=UV beständig},{ENO=155 912 908},{IP=-},{OP=50},{CNSMASSEXACT=357.820},{CNSVOLUMEEXACT=0.824},{CNSEAN=7611614261799},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Schraubdeckel Für UP-Schlaufkasten 9917, 9917.21 Länge x Breite x Höhe: 420 x 320 x 5 mm Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Anzahl Schrauben: 6 Artikelnummer: 9917.02 / E-No.: 155 912 908},{PICTURESMALL=9917_02.png},{ETIM40=EC002656}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
F
Color
ⁿ/ₐ
S
Screws
[ST]
FA
For article number
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
I
Info
ⁿ/ₐ
ENO
E-No.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
ETIM40
ETIM 40
ⁿ/ₐ
9917.02
9917.02
Screw-down cover, 420x320...
420
320
5
RAL 9010
6
9917 / 9917.21
ASA Blend
non-halogen
850°C nach EN 60695-2-11
UV beständig
155 912 908
357.820
0.824
7611614261799
Screw-down cover For tra...
EC002656
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성