Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
4520.25 - Transition plug M25 for corrugated conduits
AGRO
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/betonbau/4520_25.prj},{NB=4520.25(2)},{CNSORDERNO=4520.25},{BZ=Übergangsdübel M25 für KRF/KRFW, mit Rückhalteschraube},{LOD=2},{L=73},{B=49},{H=66},{RK=1},{AN=2},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei nach IEC 60754-1},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=126 564 064},{IP=-},{OP=50},{CNSMASSEXACT=40.000},{CNSEAN=7611614160320},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Übergangsdübel M25 für KRFG-Rohre Installation in: Beton Länge x Breite x Höhe: 73 x 49 x 66 mm Aus Kunststoff, halogenfrei, GDP 650°C Rohr-Kombieinführungen M25: 1x Anzahl Nägel: 2 Artikelnummer: 4520.25 / E-No.: 126 564 064},{PICTURESMALL=4520_25.png},{ETIM40=EC001796}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
RK
Combination conduit entries M25
ⁿ/ₐ
AN
Number of nails
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
VT
Processing temperature
ⁿ/ₐ
ENO
E-No.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
ETIM40
ETIM 40
ⁿ/ₐ
4520.25
4520.25
Transition plug M25 for c...
73
49
66
1
2
Polyethylene
Non-halogen according IEC...
650ºC according to EN 606...
-5°C / + 60°C
126 564 064
40.000
7611614160320
Transition sleeve M25 for...
EC001796
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성