N120-GU - Saeulengestell-Unterteil
Agathon
Säulengestelle
n120
uebersicht
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/saeulengestelle/n120/uebersicht/n120-gu.prj},{NB= N120-GU Saeulengestell-Unterteil 51.120.05},{IDNR=51.120.05},{LINK=D},{FA=3},{G=0},{L1=1},{D1=85},{D12=75},{A2=172},{C1=45},{C2=60},{D=19},{D2=20},{E1=100},{E2=80.5},{E3=68},{M=22},{N=32},{X=47},{D3=M30x2},{AGATHON=N120},{LAGER=ok},{GEWICHT=0.123},{M1=30},{M2=19},{R1=24},{D21=32},{D22=32},{PPATH=},{WB=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDNR
Artikel-Nummer
ⁿ/ₐ
LINK
Definition
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D12
[mm]
A2
a2
[mm]
C1
c1
[mm]
C2
c2
[mm]
D
d
[mm]
D2
d2
[mm]
E1
e1
[mm]
E2
e2
[mm]
E3
e3
[mm]
M
m
[mm]
N
n
[mm]
D3
d3
ⁿ/ₐ
LAGER
ab Lager lieferbar
ⁿ/ₐ
WB
ⁿ/ₐ
N120-GU Saeulengestell-U...
51.120.01
A
50
48
133
30
40
15
16
65
49.5
37
18
22
M24x1.5
ok
N120-GU Saeulengestell-U...
51.120.03
B
65
56
148
40
50
15
16
80
64.5
52
20
28
M30x2
ok
N120-GU Saeulengestell-U...
51.120.04
C
75
65
162
40
55
19
20
90
70.5
58
20
30
M30x2
ok
N120-GU Saeulengestell-U...
51.120.05
D
85
75
172
45
60
19
20
100
80.5
68
22
32
M30x2
ok
N120-GU Saeulengestell-U...
51.120.06
E
90
80
188
45
60
19
20
110
90.5
78
22
33
M40x2
ok
N120-GU Saeulengestell-U...
51.120.08
F
105
80
219
50
65
19
20
135
115.5
103
22
35
M40x2
ok
N120-GU Saeulengestell-U...
51.120.10
G
125
100
245
60
75
24
25
155
130.5
115
25
40
M50x2
ok
N120-GU Saeulengestell-U...
51.120.11
H
145
120
271
65
80
24
25
175
150.5
135
30
42
M50x2
ok
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성