카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
MTZ 25x2 - Double support plate centric
Afag
Handling Components
Accessories
Program for supports/columns
Supports / columns Ø25 mm
Powered by
CAD모델 선택
{afag/handhaben_komponenten/zubehoer/staenderprogramm/staender_25/traegerplatte_zentrisch_doppel_25.prj},{NB=11013955 Double support plate centric MTZ 25x2 (0)},{BNR=11013955},{VERS=1.000},{B1=62.000},{B2=48.000},{B3=7.000},{B4=34.000},{B5=14.000},{D1=25.000},{D2=9.000},{D3=6.400},{H1=50.000},{H2=21.000},{H3=13.000},{H4=2.000},{L1=140.000},{L2=90.000},{L3=25.000},{L4=46.000},{L5=48.000},{L6=22.000},{L7=48.000},{L8=48.000},{L9=50.000},{L10=40.000},{T1=2.000},{PSTOL=0.010},{NDR1=6.000},{KDR1=4.917},{GEW=0.783},{TYP=MTZ 25x2},{SCRX= 0, 'ohne Montageschrauben', 1, 'mit Montageschrauben (Position 1)' , 2, 'mit Montageschrauben (Position 2)', 3 , 'mit Montageschrauben (Position 3)'},{G1=M6},{INFO=Infotext},{TXT=traegerplatte_zentrisch_doppel_25.txt},{TYPE=Trägerplatte zentrisch doppel},{SCR=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
CTNH
CTN Huttwil
ⁿ/ₐ
CTNA
CTN Amberg
ⁿ/ₐ
CTNHA
CTN Hardt
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
11013955 Double support p...
11013955
MTZ 25x2
84798992
84799070
0.783
50432835 Double mounting ...
50432835
MTZ 25x2b
84798992
84799070
84799020
0.156
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성