카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
AST - M8x1/25 - Adjusting stop pin
Afag
Handling Components
Linear
Linear modules LM
Accessories LM
Powered by
CAD모델 선택
{afag/handhaben_komponenten/linear/linearmodule_lm/zubehoere_lm/anschlagstift.prj},{NB=11009229 Anschlagstift ASTM8x1/25},{BNR=11009229},{TYP=ASTM8x1/25},{VERS=1.000},{G1=M8x1},{L1=25.000},{L2=4.000},{SW1=10.000},{NDR1=8.000},{KDR1=6.773},{PSTOL=0.010},{CTNH=84798992},{CTNA=84799070},{GEW=0.010}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
G1
Thread G1
ⁿ/ₐ
L1
Length L1
[mm]
L2
Length L2
[mm]
SW1
Wrench width SW1
[mm]
CTNH
CTN Huttwil
ⁿ/ₐ
CTNA
CTN Amberg
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
11009229 Adjusting stop p...
11009229
ASTM8x1/25
M8x1
25.000
4.000
10.000
84798992
84799070
0.010
11009230 Adjusting stop p...
11009230
ASTM8x1/40
M8x1
40.000
4.000
10.000
73182910
84799070
0.016
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성