카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 62441 - Hexagon head with flange self drilling screw - DIN 7504 K - AISI 410
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis à tôle et vis autoperçeuses
Powered by
CAD모델 선택
{acton/vis_metaux_auto/62441.prj},{NB=acton_624414,8X25},{REF=624414,8X25},{DXL=4.8X25},{D=4.8},{DC=10.5},{L=25.0},{D3=3.58},{P=1.600},{S=8.0},{LG=14.700},{DP=4.100},{A=1.600},{C=0.900},{K=4.30},{R=0.700},{R1=0.300},{INFOS=INFOTEXTE}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
DC
Flanged bolt diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
D3
Screw core diameter
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
K
Height of the head
[mm]
Acton 624414,2X13
624414,2X13
4.2X13
4.2
8.8
13.0
3.10
7.0
4.10
Acton 624414,2X16
624414,2X16
4.2X16
4.2
8.8
16.0
3.10
7.0
4.10
Acton 624414,2X19
624414,2X19
4.2X19
4.2
8.8
19.0
3.10
7.0
4.10
Acton 624414,8X13
624414,8X13
4.8X13
4.8
10.5
13.0
3.58
8.0
4.30
Acton 624414,8X16
624414,8X16
4.8X16
4.8
10.5
16.0
3.58
8.0
4.30
Acton 624414,8X19
624414,8X19
4.8X19
4.8
10.5
19.0
3.58
8.0
4.30
Acton 624414,8X25
624414,8X25
4.8X25
4.8
10.5
25.0
3.58
8.0
4.30
Acton 624414,8X32
624414,8X32
4.8X32
4.8
10.5
32.0
3.58
8.0
4.30
Acton 624414,8X38
624414,8X38
4.8X38
4.8
10.5
38.0
3.58
8.0
4.30
Acton 624414,8X50
624414,8X50
4.8X50
4.8
10.5
50.0
3.58
8.0
4.30
Acton 624416,3X19
624416,3X19
6.3X19
6.3
13.5
19.0
4.88
10.0
5.90
Acton 624416,3X25
624416,3X25
6.3X25
6.3
13.5
25.0
4.88
10.0
5.90
Acton 624416,3X32
624416,3X32
6.3X32
6.3
13.5
32.0
4.88
10.0
5.90
Acton 624416,3X38
624416,3X38
6.3X38
6.3
13.5
38.0
4.88
10.0
5.90
Acton 624416,3X50
624416,3X50
6.3X50
6.3
13.5
50.0
4.88
10.0
5.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성