DE Standard (DE500-DE899)
Accurate Inc.
Helical Extention Spring
Powered by
CAD모델 선택
{accurate/helical_extention_spring/de_standard_500_899_3d.prj},{NB=DE699 (86.78)3d},{ORDER=DE699},{L=86.78},{LF=56.6},{D=1.25},{OD=13.75},{P1=21.71},{L1=86.78},{P2=31.38},{L2=105.6},{K=0.500},{NT=24.5},{PI=6.610},{Q=3},{MAT=Piano Wire},{RID=G_2000},{STDRT=1.25},{DESCR=Creating of the Templates - DE Standard DE500-DE899},{PAST=A},{REST=M},{SC=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
Order number
ⁿ/ₐ
LF
Free Length
[mm]
D
Wire Diameter
[mm]
OD
Outside Coil Diameter
[mm]
P1
Standard Load
[N]
L1
Length at Standard Load
[mm]
P2
Permissible Load
[N]
L2
Length at Permissible Load
[mm]
K
Spring Constant
[N/mm]
NT
Total Number of Coils
ⁿ/ₐ
PI
Initial Tension
[N]
Q
Quantity per a Bag
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DE500
DE500
44.4
0.50
6.80
2.91
103.16
4.85
152.5
0.039
62.5
0.608
10
Piano Wire
DE501
DE501
53.0
0.50
6.80
2.91
127.74
4.85
190.4
0.032
79.5
0.608
5
Piano Wire
DE502
DE502
18.5
0.50
6.80
2.91
28.37
4.85
36.4
0.233
10.5
0.608
10
Piano Wire
DE503
DE503
19.5
0.50
6.80
2.91
31.25
4.85
40.9
0.196
12.5
0.608
10
Piano Wire
DE504
DE504
21.0
0.50
6.80
2.91
35.57
4.85
47.6
0.158
15.5
0.608
10
Piano Wire
DE505
DE505
23.0
0.50
6.80
2.91
41.33
4.85
56.5
0.126
19.5
0.608
10
Piano Wire
DE506
DE506
25.5
0.50
6.80
2.91
48.53
4.85
67.7
0.100
24.5
0.608
10
Piano Wire
DE507
DE507
29.0
0.50
6.80
2.91
58.62
4.85
83.3
0.078
31.5
0.608
10
Piano Wire
DE508
DE508
33.0
0.50
6.80
2.91
70.14
4.85
101.1
0.062
39.5
0.608
10
Piano Wire
DE509
DE509
38.0
0.50
6.80
2.91
84.54
4.85
123.5
0.049
49.5
0.608
10
Piano Wire
DE510
DE510
50.1
0.50
5.50
3.67
92.39
5.98
129.7
0.059
79.5
1.059
10
Piano Wire
DE511
DE511
15.6
0.50
5.50
3.67
21.19
5.98
26.0
0.471
10.5
1.059
20
Piano Wire
DE512
DE512
16.6
0.50
5.50
3.67
23.25
5.98
29.0
0.392
12.5
1.059
20
Piano Wire
DE513
DE513
18.1
0.50
5.50
3.67
26.35
5.98
33.5
0.314
15.5
1.059
20
Piano Wire
DE514
DE514
20.1
0.50
5.50
3.67
30.47
5.98
39.5
0.255
19.5
1.059
20
Piano Wire
DE515
DE515
22.6
0.50
5.50
3.67
35.63
5.98
47.0
0.196
24.5
1.059
20
Piano Wire
DE516
DE516
26.1
0.50
5.50
3.67
42.86
5.98
57.6
0.157
31.5
1.059
10
Piano Wire
DE517
DE517
30.1
0.50
5.50
3.67
51.11
5.98
69.6
0.127
39.5
1.059
10
Piano Wire
DE518
DE518
35.1
0.50
5.50
3.67
61.43
5.98
84.6
0.098
49.5
1.059
10
Piano Wire
DE519
DE519
41.6
0.50
5.50
3.67
74.85
5.98
104.2
0.078
62.5
1.059
10
Piano Wire
DE520
DE520
48.0
0.63
8.63
4.53
106.55
7.35
152.6
0.061
49.5
0.962
5
Piano Wire
DE521
DE521
56.2
0.63
8.63
4.53
130.12
7.35
188.3
0.048
62.5
0.962
5
Piano Wire
DE522
DE522
66.9
0.63
8.63
4.53
160.93
7.35
235.0
0.038
79.5
0.962
5
Piano Wire
DE523
DE523
23.4
0.63
8.63
4.53
35.82
7.35
45.3
0.287
10.5
0.962
10
Piano Wire
DE524
DE524
24.7
0.63
8.63
4.53
39.48
7.35
50.8
0.241
12.5
0.962
10
Piano Wire
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성