DC Standard (SWP)
Accurate Inc.
Helical Compression Spring
Powered by
CAD모델 선택
{accurate/helical_compresion_spring/dc_standard_500_849_3d.prj},{NB=DC674 (82.91)3d},{ORDER=DC674},{H=82.91},{HF=115.0},{D=2.50},{OD=27.5},{P1=92.56},{H1=82.91},{P2=143.47},{H2=65.26},{K=3.000},{NT=10.50},{HS=26.30},{Q=1},{MAT=Piano Wire},{RID=G_1750},{STDRT=2.50},{DESCR=Helical Compression Spring - DC Standard DC500-DC849},{PAST=A},{REST=M},{SC=1},{BL=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
Order number
ⁿ/ₐ
HF
Free Height
[mm]
D
Wire Diameter
[mm]
OD
Outside Coil Diameter
[mm]
P1
Standard Load
[N]
H1
Height at Standard Load
[mm]
P2
Permissible Load
[N]
H2
Height at Permissible
[mm]
K
Spring Constant
[N/mm]
NT
Total Number of Coils
ⁿ/ₐ
HS
Solid Height
[mm]
Q
Quantity per a Bag
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DC500
DC500
20.0
0.50
6.8
3.49
12.17
5.98
6.69
0.460
7.50
3.80
20
Piano Wire
DC501
DC501
30.0
0.50
6.8
3.49
17.89
5.98
9.43
0.300
10.50
5.30
20
Piano Wire
DC502
DC502
44.0
0.50
6.8
3.49
26.20
5.98
13.74
0.210
14.50
7.30
10
Piano Wire
DC503
DC503
65.0
0.50
6.8
3.49
38.65
5.98
20.22
0.140
20.50
10.30
10
Piano Wire
DC504
DC504
13.5
0.50
6.8
3.49
8.52
5.98
5.03
0.730
5.50
2.80
20
Piano Wire
DC505
DC505
20.5
0.50
5.5
4.39
12.88
7.26
7.88
0.610
10.50
5.30
20
Piano Wire
DC506
DC506
30.0
0.50
5.5
4.39
18.80
7.26
11.44
0.410
14.50
7.30
20
Piano Wire
DC507
DC507
44.5
0.50
5.5
4.39
27.92
7.26
17.03
0.280
20.50
10.30
10
Piano Wire
DC508
DC508
9.4
0.50
5.5
4.39
6.26
7.26
4.20
1.460
5.50
2.80
20
Piano Wire
DC509
DC509
14.0
0.50
5.5
4.39
9.07
7.26
5.83
0.930
7.50
3.80
20
Piano Wire
DC510
DC510
24.5
0.63
8.6
5.44
14.58
8.92
8.28
0.570
7.50
4.70
10
Piano Wire
DC511
DC511
37.0
0.63
8.6
5.44
21.67
8.92
11.93
0.370
10.50
6.60
10
Piano Wire
DC512
DC512
55.0
0.63
8.6
5.44
32.45
8.92
18.13
0.250
14.50
9.10
10
Piano Wire
DC513
DC513
80.5
0.63
8.6
5.44
47.13
8.92
25.93
0.170
20.50
12.90
10
Piano Wire
DC514
DC514
16.0
0.63
8.6
5.44
9.65
8.92
5.68
0.890
5.50
3.50
10
Piano Wire
DC515
DC515
15.0
0.50
4.5
5.49
10.13
8.83
7.15
1.170
10.50
5.30
20
Piano Wire
DC516
DC516
21.5
0.50
4.5
5.49
14.33
8.83
9.95
0.790
14.50
7.30
20
Piano Wire
DC517
DC517
31.0
0.50
4.5
5.49
20.39
8.83
13.91
0.540
20.50
10.30
20
Piano Wire
DC518
DC518
7.0
0.50
4.5
5.49
4.99
8.83
3.77
2.830
5.50
2.80
20
Piano Wire
DC519
DC519
10.0
0.50
4.5
5.49
6.85
8.83
4.92
1.810
7.50
3.80
20
Piano Wire
DC520
DC520
16.0
0.50
3.7
6.87
11.41
10.59
8.94
1.560
14.50
7.30
20
Piano Wire
DC521
DC521
23.5
0.50
3.7
6.87
16.70
10.59
13.04
1.050
20.50
10.30
20
Piano Wire
DC522
DC522
5.5
0.50
3.7
6.87
4.21
10.59
3.52
5.570
5.50
2.80
20
Piano Wire
DC523
DC523
7.9
0.50
3.7
6.87
5.88
10.59
4.79
3.530
7.50
3.80
20
Piano Wire
DC524
DC524
11.5
0.50
3.7
6.87
8.38
10.59
6.70
2.290
10.50
5.30
20
Piano Wire
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성