C Standard
Accurate Inc.
Helical Compression Spring
Powered by
CAD모델 선택
{accurate/helical_compresion_spring/c_standard_3d.prj},{NB=C215 (15.25)3d},{ORDER=C215},{H=15.25},{HF=21.0},{D=0.90},{OD=8.5},{P1=9.81},{H1=15.25},{P2=16.03},{H2=11.60},{K=1.706},{NT=9.50},{HS=8.60},{Q=20},{MAT=18-8 Stainless Steel Wire for Spring},{RID=G_1150},{STDRT=0.90},{DESCR=Creating of the Templates - C Standard},{PAST=A},{REST=M},{VERS=6},{BL=2},{SC=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
Order number
ⁿ/ₐ
HF
Free Height
[mm]
D
Wire Diameter
[mm]
OD
Outside Coil Diameter
[mm]
P1
Standard Load
[N]
H1
Height at Standard Load
[mm]
P2
Permissible Load
[N]
H2
Height at Permissible
[mm]
K
Spring Constant
[N/mm]
NT
Total Number of Coils
ⁿ/ₐ
HS
Solid Height
[mm]
Q
Quantity per a Bag
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
C101
C101
15.0
0.20
3.5
0.39
8.33
0.62
4.50
0.059
8.00
1.90
20
18-8 Stainless Steel Wire...
C102
C102
4.5
0.20
2.5
0.49
2.98
0.83
1.92
0.324
5.50
1.30
20
18-8 Stainless Steel Wire...
C103
C103
8.0
0.20
2.5
0.49
5.22
0.83
3.28
0.177
8.50
1.90
20
18-8 Stainless Steel Wire...
C104
C104
11.0
0.20
3.0
0.49
6.00
0.69
4.00
0.098
8.50
1.90
20
18-8 Stainless Steel Wire...
C105
C105
16.0
0.23
4.0
0.49
8.86
0.78
4.57
0.069
8.50
2.20
20
18-8 Stainless Steel Wire...
C106
C106
6.0
0.20
2.0
0.59
4.12
0.98
2.88
0.314
9.50
2.10
20
18-8 Stainless Steel Wire...
C107
C107
7.0
0.20
2.5
0.59
4.14
0.88
2.71
0.206
7.50
1.70
20
18-8 Stainless Steel Wire...
C108
C108
7.0
0.23
3.0
0.59
4.50
0.98
2.83
0.235
6.75
1.80
20
18-8 Stainless Steel Wire...
C109
C109
13.0
0.23
3.0
0.59
8.00
0.98
4.67
0.118
11.50
2.90
20
18-8 Stainless Steel Wire...
C110
C110
13.0
0.23
3.5
0.59
7.55
0.93
4.36
0.108
8.50
2.20
20
18-8 Stainless Steel Wire...
C111
C111
19.0
0.26
5.0
0.59
10.43
0.88
6.14
0.069
7.50
2.20
20
18-8 Stainless Steel Wire...
C112
C112
12.0
0.20
2.0
0.69
7.62
1.03
5.44
0.157
17.00
3.60
20
18-8 Stainless Steel Wire...
C113
C113
10.0
0.23
2.0
0.78
7.24
1.42
5.00
0.284
17.00
4.20
20
18-8 Stainless Steel Wire...
C114
C114
4.0
0.23
2.5
0.78
2.67
1.18
2.00
0.588
5.50
1.50
20
18-8 Stainless Steel Wire...
C115
C115
5.5
0.26
3.5
0.78
3.50
1.23
2.38
0.392
5.00
1.60
20
18-8 Stainless Steel Wire...
C116
C116
10.0
0.26
3.5
0.78
6.00
1.23
3.75
0.196
8.00
2.40
20
18-8 Stainless Steel Wire...
C117
C117
13.0
0.26
3.5
0.78
8.00
1.27
4.88
0.157
9.50
2.80
20
18-8 Stainless Steel Wire...
C118
C118
20.0
0.26
3.5
0.78
12.00
1.27
7.00
0.098
14.00
3.90
20
18-8 Stainless Steel Wire...
C119
C119
15.0
0.26
4.0
0.78
8.33
1.18
5.00
0.118
8.50
2.50
20
18-8 Stainless Steel Wire...
C120
C120
20.0
0.29
5.0
0.78
11.11
1.23
6.11
0.088
8.50
2.80
20
18-8 Stainless Steel Wire...
C121
C121
5.5
0.23
2.0
0.88
3.97
1.42
3.04
0.579
9.50
2.40
20
18-8 Stainless Steel Wire...
C122
C122
12.0
0.23
2.5
0.88
8.78
1.23
7.54
0.275
9.50
2.50
20
18-8 Stainless Steel Wire...
C123
C123
16.0
0.29
4.5
0.88
9.08
1.32
5.62
0.127
8.50
2.80
20
18-8 Stainless Steel Wire...
C124
C124
21.0
0.32
5.5
0.88
12.00
1.42
6.50
0.098
8.50
3.10
20
18-8 Stainless Steel Wire...
C125
C125
6.0
0.29
3.5
0.98
4.00
1.77
2.40
0.490
5.75
2.00
20
18-8 Stainless Steel Wire...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성