카탈로그: ABB Automation
생성됨: 31.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ABB Automation
FSM4000-SE41FH - Electromagnetic Flowmeter Sensor, liner material Hard Rubber / Soft Rubber, Ceramic Carbide
ABB Automation
Measurement & Analytics
Flow Measurement Products
Electromagnetic Flowmeters (Metric)
Process industry
Powered by
CAD모델 선택
{abb_automation/2_meas_prod/3_flow/el_magnetic/process_industry/fsm4000_se41fh_asmtab.prj},{NB=SE41FH.H1F.S.D.1.A.S.A.A.2.1.G.x.A.1.000.000},{BESTNR=SE41FH},{DN=DN 150},{ZOLL=6},{DIAM=0150},{LMAT=H1F},{ELEK=S},{PN=D},{CMAT=1},{ACC=A},{TEMP=S},{CER=A},{CCER=A},{TOPCE=2},{DES=1},{PL=G},{LEV=x},{LL=A},{EDES=1},{CBL=000},{EBL=000},{CALT=},{DOK=},{PCER=},{CPA=},{DN1=150.000},{PPATH=assemblies/fsm4000_se41fh_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
BESTNR
Order Code
ⁿ/ₐ
DN
Meter Size
ⁿ/ₐ
ZOLL
Meter Size
[인치]
ID
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
D4
[mm]
K
[mm]
D2
[mm]
N
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
GEW
Weight
[kg]
SE41FH.H15.S.F.3.A.S.A.A....
SE41FH
DN 15
1/2
14.3
200
95.0
19.0
45.0
65.0
14.0
4
113
82.0
68.0
192.7
3.3
SE41FH.H20.S.F.1.A.S.A.A....
SE41FH
DN 20
3/4
19.3
200
105.0
21.0
58.0
75.0
14.0
4
113
82.0
68.0
192.7
5.0
SE41FH.H25.S.F.1.A.S.A.A....
SE41FH
DN 25
1
24.3
200
115.0
21.0
68.0
85.0
14.0
4
113
82.0
68.0
192.7
6.0
SE41FH.H32.S.F.1.A.S.A.A....
SE41FH
DN 32
1-1/4
33.0
200
140.0
21.0
78.0
100.0
18.0
4
113
92.0
75.0
199.7
7.0
SE41FH.H40.S.F.1.A.S.A.A....
SE41FH
DN 40
1-1/2
38.9
200
150.0
21.0
88.0
110.0
18.0
4
113
92.0
75.0
199.7
8.0
SE41FH.H50.S.F.1.A.S.A.A....
SE41FH
DN 50
2
49.5
200
165.0
23.0
102.0
125.0
18.0
4
115
97.5
81.0
205.7
9.0
SE41FH.H65.S.F.1.A.S.A.A....
SE41FH
DN 65
2-1/2
65.3
200
185.0
26.0
122.0
145.0
18.0
8
104
108.5
92.0
216.7
12.0
SE41FH.H80.S.F.1.A.S.A.A....
SE41FH
DN 80
3
75.9
200
200.0
28.0
138.0
160.0
18.0
8
104
108.5
92.0
216.7
14.0
SE41FH.H1H.S.D.1.A.S.A.A....
SE41FH
DN 100
4
101.1
250
220.0
24.0
158.0
180.0
18.0
8
125
122.5
114.0
238.7
16.0
SE41FH.H1Q.S.D.1.A.S.A.A....
SE41FH
DN 125
5
125.7
250
250.0
25.0
188.0
210.0
18.0
8
125
130.0
124.0
248.7
19.0
SE41FH.H1F.S.D.1.A.S.A.A....
SE41FH
DN 150
6
151.7
300
285.0
25.0
212.0
240.0
22.0
8
166
146.0
171.0
295.7
30.0
SE41FH.H2H.S.C.1.A.S.A.A....
SE41FH
DN 200
8
198.5
350
340.0
28.0
268.0
295.0
22.0
8
200
170.5
197.0
321.7
38.0
SE41FH.H2F.S.C.1.A.S.A.A....
SE41FH
DN 250
10
251.6
450
395.0
30.0
320.0
350.0
22.0
12
235
198.0
226.0
350.7
58.0
SE41FH.H3H.S.C.1.A.S.A.A....
SE41FH
DN 300
12
297.6
500
445.0
31.0
370.0
400.0
22.0
12
272
228.0
249.0
373.7
71.0
SE41FH.H3F.S.C.1.A.S.A.A....
SE41FH
DN 350
14
328.2
550
505.0
31.0
430.0
460.0
22.0
16
322
267.0
293.0
417.7
92.0
SE41FH.H4H.S.C.1.A.S.A.A....
SE41FH
DN 400
16
375.4
600
565.0
31.0
482.0
515.0
26.0
16
322
267.0
293.0
417.7
100.0
SE41FH.H4F.S.R.1.A.S.A.A....
SE41FH
DN 450
18
426.2
686
635.0
44.6
533.4
577.9
31.8
16
407
310.0
317.0
441.7
257.0
SE41FH.H5H.S.C.1.A.S.A.A....
SE41FH
DN 500
20
483.0
650
670.0
33.0
585.0
620.0
26.0
20
407
310.0
317.0
441.7
187.0
SE41FH.H6H.S.C.1.A.S.A.A....
SE41FH
DN 600
24
584.5
780
780.0
33.0
685.0
725.0
30.0
20
469
361.0
367.5
492.2
243.0
SE41FH.H7H.S.C.1.A.S.A.A....
SE41FH
DN 700
28
705.0
910
895.0
35.0
800.0
840.0
30.0
24
537
405.0
411.5
536.2
317.0
SE41FH.H8H.S.C.1.A.S.A.A....
SE41FH
DN 800
32
791.0
1040
1015.0
37.0
905.0
950.0
33.0
28
605
455.0
459.5
584.2
417.0
SE41FH.H9H.S.C.1.A.S.A.A....
SE41FH
DN 900
36
888.0
1170
1115.0
39.0
1005.0
1050.0
33.0
28
671
505.0
512.5
637.2
502.0
SE41FH.H1T.S.C.1.A.S.A.A....
SE41FH
DN 1000
40
990.0
1300
1230.0
39.0
1110.0
1160.0
36.0
28
739
555.0
562.5
687.2
687.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성