카탈로그: ABB Automation
생성됨: 31.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ABB Automation
HygienicMaster FEH631 - Electromagnetic Flowmeter system, integral mount, sensor housing stainless steel
ABB Automation
Measurement & Analytics
Flow Measurement Products
Electromagnetic Flowmeters (Metric)
Process industry
Powered by
CAD모델 선택
{abb_automation/2_meas_prod/3_flow/el_magnetic/process_industry/feh_631_asmtab.prj},{NB=FEH631.Y0.S1.0010.R3.P1.E.1.A.0.70.A.0.G0-J4},{BESTNR=FEH631},{DN=DN 10},{ZOLL=3/8},{EXP=Y0},{BAU=S1},{DIAM=0010},{PN=R3},{LMAT=P1},{CMAT=E},{EDES=1},{EMAT=A},{DET=0},{PCL=70},{PS=A},{DIS=0},{AUS=G0},{OC1=},{OC2=},{UCER=},{SIL=},{SRC=},{CCER=},{PCER=},{CERT02=},{CERT03=},{LEN=J4},{OPT=},{DOK=},{TR=},{CONT=},{SW=},{CALT=},{CBL=},{PL=},{TEMP=},{PO=},{FUNC=},{COPT=},{TYPE=},{LEV=A},{PPATH=assemblies/feh_631_asmtpl.prj},{FLANGE=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
BESTNR
Order Code
ⁿ/ₐ
DN
Meter Size
ⁿ/ₐ
ZOLL
Meter Size
[인치]
L
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
G
[mm]
L1
[mm]
T
[mm]
F
[mm]
FEH631.Y0.S1.0001.M3.G1.C...
FEH631
DN 1
1/25
90.0
73.0
0.0
53.0
0.0
0
0
288.7
FEH631.Y0.S1.9015.M3.G1.C...
FEH631
DN 1.5
1/16
90.0
73.0
0.0
53.0
0.0
0
0
288.7
FEH631.Y0.S1.0002.M3.G1.C...
FEH631
DN 2
1/12
90.0
73.0
0.0
53.0
0.0
0
0
288.7
FEH631.Y0.S1.0003.R3.P1.E...
FEH631
DN 3
1/8
127.0
45.0
0.0
39.0
0.0
0
0
268.7
FEH631.Y0.S1.0004.R3.P1.E...
FEH631
DN 4
5/32
127.0
45.0
0.0
39.0
0.0
0
0
268.7
FEH631.Y0.S1.0006.R3.P1.E...
FEH631
DN 6
1/4
127.0
45.0
0.0
39.0
0.0
0
0
268.7
FEH631.Y0.S1.0008.R3.P1.E...
FEH631
DN 8
5/16
127.0
45.0
0.0
39.0
0.0
0
0
268.7
FEH631.Y0.S1.0010.R3.P1.E...
FEH631
DN 10
3/8
127.0
45.0
0.0
39.0
0.0
0
0
268.7
FEH631.Y0.S1.0015.R3.P1.E...
FEH631
DN 15
1/2
127.0
45.0
0.0
39.0
0.0
0
0
268.7
FEH631.Y0.S1.0020.R3.P1.E...
FEH631
DN 20
3/4
132.0
54.0
0.0
44.0
0.0
0
0
277.7
FEH631.Y0.S1.0025.R3.P1.E...
FEH631
DN 25
1
149.0
63.4
0.0
48.0
0.0
0
0
283.7
FEH631.Y0.S1.0032.R3.P1.E...
FEH631
DN 32
1-1/4
166.0
73.0
0.0
53.0
0.0
0
0
288.7
FEH631.Y0.S1.0040.R3.P1.E...
FEH631
DN 40
1-1/2
171.0
82.0
0.0
57.0
0.0
0
0
293.7
FEH631.Y0.S1.0050.R3.P1.E...
FEH631
DN 50
2
173.0
99.6
0.0
50.0
0.0
0
0
303.7
FEH631.Y0.S1.0065.R3.P1.E...
FEH631
DN 65
2-1/2
250.5
116.0
0.0
58.0
0.0
0
0
311.7
FEH631.Y0.S1.0080.R3.P1.E...
FEH631
DN 80
3
169.0
133.0
0.0
66.5
0.0
0
0
320.7
FEH631.Y0.S1.0100.R3.P1.E...
FEH631
DN 100
4
304.5
160.4
0.0
80.2
0.0
0
0
334.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성