카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
65-2053, 45-2053, 65-2053-Black, 45-2053-Black - Deadbolt Latch
80/20
Metric
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/panels_and_doors/65-2053_asmtab.prj},{NB=65-2053-Black},{PN=65-2053-Black},{SERIES=25,40},{MAT=6105-T5 Aluminum},{FIN=Black Anodize},{A=15.90},{B=50.80},{C=38.10},{D=12.89},{D1=13.00},{E=6.48},{F=14.60},{G=25.00},{H=6.48},{J=4.75},{L=12.00},{THRD=M6 x 1.0},{NO=2},{W=.146},{MHI=M6 x 12mm & Economy T-Nut},{PPATH=65-2053_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
E
E Thru
[mm]
F
F Bolt Travel
[mm]
G
[mm]
H
H Thru
[mm]
J
[mm]
W
Weight
[kg]
65-2053
65-2053
25,40
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
15.90
50.80
38.10
12.89
13.00
6.48
14.60
25.00
6.48
4.75
.146
65-2053-Black
65-2053-Black
25,40
6105-T5 Aluminum
Black Anodize
15.90
50.80
38.10
12.89
13.00
6.48
14.60
25.00
6.48
4.75
.146
45-2053
45-2053
45
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
15.90
50.80
38.00
25.40
25.40
6.30
14.60
38.00
6.30
4.60
.146
45-2053-Black
45-2053-Black
45
6105-T5 Aluminum
Black Anodize
15.90
50.80
38.00
25.40
25.40
6.30
14.60
38.00
6.30
4.60
.146
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성