카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
14170, 14172, 14174 - 2-Way Corner Connector
80/20
Metric
Joining Plates
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/joining_plates/14170.prj},{NB=14170},{PN=14170},{MAT=Die-Cast Aluminum},{FIN=Lacquered Finish},{A=30.00},{B=30.00},{C=30.00},{D=17.90},{E=9.00},{T=4.27},{W=.0517},{CC=8-30},{R=2.000},{T1=1.350},{T2=1.600},{D1=3.000},{A1=3.000},{R1=0.250},{B1=13.500},{C1=22.200},{A2=9.00000000},{B2=8.500},{X=4.600},{Y=16.700},{Z=15.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
W
Weight
[kg]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
14170
14170
Die-Cast Aluminum
Lacquered Finish
30.00
30.00
30.00
17.90
9.00
.0517
8-30
14172
14172
Die-Cast Aluminum
Lacquered Finish
40.00
40.00
40.00
23.70
8.50
.1220
8-40
14174
14174
Die-Cast Aluminum
Lacquered Finish
45.00
45.00
45.00
23.70
13.00
.1764
10-45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성