카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
25-2380, 25-2380-Black,25-2385, 25-2385-Black, 25-2387, 25-2387-Black, 40-2390, 40-2390-Black, 40-2400, 40-2400-Black, 40-2410, 40-2410-Black - Floor Mount Base Plates
80/20
Metric
Floor to Frame
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/floor_to_frame/25_2380_asmtab.prj},{NB=25-2387-Black},{PN=25-2387-Black},{MAT=6105-T5 Aluminum},{FIN=Black Anodize},{A=140.00},{B=182.00},{C=152.00},{D=110.00},{E=50.00},{F=92.00},{G=50.40},{H=30.00},{J=6.00},{K=11.00},{L=80.00},{M=25.00},{N=40.00},{P=12.50},{Q=7.00},{R=140.00},{S=6.00},{T=20.00},{W=.712},{X=106.4},{Y=25.0},{SS=6.00},{SL1=12.00},{SL2=12.00},{COLOR=0,0,0},{PPATH=25_2380_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
Q Dia. Thru
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
W
Weight
[kg.]
25-2380
25-2380
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
100.00
160.00
130.00
70.00
25.00
70.00
25.18
30.00
6.00
11.00
80.00
0.00
40.00
12.50
7.00
140.00
6.00
20.00
.395
25-2380-Black
25-2380-Black
6105-T5 Aluminum
Black Anodize
100.00
160.00
130.00
70.00
25.00
70.00
25.18
30.00
6.00
11.00
80.00
0.00
40.00
12.50
7.00
140.00
6.00
20.00
.395
25-2385
25-2385
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
140.00
160.00
130.00
110.00
50.00
70.00
25.20
30.00
6.00
11.00
80.00
25.00
40.00
12.50
7.00
140.00
6.00
20.00
.703
25-2385-Black
25-2385-Black
6105-T5 Aluminum
Black Anodize
140.00
160.00
130.00
110.00
50.00
70.00
25.20
30.00
6.00
11.00
80.00
25.00
40.00
12.50
7.00
140.00
6.00
20.00
.703
25-2387
25-2387
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
140.00
182.00
152.00
110.00
50.00
92.00
50.40
30.00
6.00
11.00
80.00
25.00
40.00
12.50
7.00
140.00
6.00
20.00
.712
25-2387-Black
25-2387-Black
6105-T5 Aluminum
Black Anodize
140.00
182.00
152.00
110.00
50.00
92.00
50.40
30.00
6.00
11.00
80.00
25.00
40.00
12.50
7.00
140.00
6.00
20.00
.712
40-2390
40-2390
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
140.00
160.00
130.00
110.00
40.00
70.00
40.18
30.00
6.00
13.50
80.00
0.00
40.00
20.00
8.30
140.00
9.00
20.00
.703
40-2390-Black
40-2390-Black
6105-T5 Aluminum
Black Anodize
140.00
160.00
130.00
110.00
40.00
70.00
40.18
30.00
6.00
13.50
80.00
0.00
40.00
20.00
8.30
140.00
9.00
20.00
.703
40-2400
40-2400
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
160.00
160.00
130.00
130.00
80.00
70.00
40.30
30.00
6.00
13.50
80.00
40.00
40.00
20.00
8.30
140.00
9.00
20.00
1.110
40-2400-Black
40-2400-Black
6105-T5 Aluminum
Black Anodize
160.00
160.00
130.00
130.00
80.00
70.00
40.30
30.00
6.00
13.50
80.00
40.00
40.00
20.00
8.30
140.00
9.00
20.00
1.110
40-2410
40-2410
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
160.00
200.00
170.00
130.00
80.00
110.00
80.30
30.00
6.00
13.50
80.00
40.00
40.00
20.00
8.30
140.00
9.00
20.00
1.260
40-2410-Black
40-2410-Black
6105-T5 Aluminum
Black Anodize
160.00
200.00
170.00
130.00
80.00
110.00
80.30
30.00
6.00
13.50
80.00
40.00
40.00
20.00
8.30
140.00
9.00
20.00
1.260
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성