카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
2492, 2438, 2495, 2437 - Backing Plate
80/20
Inch
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 선택
{8020/inch/panels_and_doors/2492.prj},{NB=2492},{SERIES=10 Series},{SIZE=1.000},{SIZE1=1.000,2.000},{MAT=6105-T5 Aluminum},{FIN=Clear Anodize},{A=0.188},{N=1/4-20},{THRD=0.2500},{Q=1.000},{T=0.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
A
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
K
[인치]
N
N (Tap Thru)
ⁿ/ₐ
Q
[인치]
T
[인치]
W
Weight
[lbs.]
2492
2492
10 Series
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
Backing Plate
0.188
0.500
1.000
0.000
0.000
0.000
1/4-20
1.000
0.500
.020
2438
2438
15 Series
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
Backing Plate
0.250
0.750
1.500
0.000
0.000
0.000
5/16-18
1.500
0.750
.055
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성