카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
2107, 2107-Black - 90 deg Deadbolt Latch
80/20
Inch
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 선택
{8020/inch/panels_and_doors/2107_asmtab.prj},{NB=2107},{PN=2107},{MAT=6105-T5 Aluminum},{FIN=Clear Anodize},{A=0.626},{B=2.000},{C=1.500},{D=0.507},{D1=0.512},{E=0.255},{F=0.575},{G=0.984},{H=0.255},{J=0.187},{L=0.500},{THRD=1/4-20},{NO=4},{W=.321},{MHI=1/4-20 x .50\" & Economy T-Nut},{PPATH=2107_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
D1
[인치]
E
E Thru
[인치]
F
F Bolt Travel
[인치]
G
[인치]
H
H Thru
[인치]
J
[인치]
W
Weight
[lbs.]
MHI
Mounting Hardware Included
ⁿ/ₐ
2107
2107
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
0.626
2.000
1.500
0.507
0.512
0.255
0.575
0.984
0.255
0.187
.321
1/4-20 x .50" & Economy T...
2107-Black
2107-Black
6105-T5 Aluminum
Black Anodize
0.626
2.000
1.500
0.507
0.512
0.255
0.575
0.984
0.255
0.187
.321
1/4-20 x .50" & Economy T...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성