LMKP LAUU - 直线法兰轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
直线法兰轴承系列
加长导向方法兰型
Powered by
CAD模型選擇
{ytp/flanged_linear_motion_ball/double_wide_pilot_square_flanged_type/lmkp_lauu.prj},{NB=LMKP6LAUU},{MODEL=LMKP6LAUU},{BALLS=4},{WEIGHT=25.00},{DR=6},{DRTOLERANCE= 0 -0.01},{D=12},{DTOLERANCE= 0 -0.013},{L=35},{LTOLERANCE= 0 -0.3},{I=5},{D1=28.0},{K=22},{H=5},{PCD=20},{DD1=3.5},{DD2=6.0},{HH=3.1},{SE=0.015},{RR=0.015},{C=33},{CO=54},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{SURFACESS1=Electroless Nickel Plating},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber},{DC=-}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BALLS
球例数
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[g]
DR
内径
[mm]
DRTOLERANCE
内径
ⁿ/ₐ
D
外径
[mm]
DTOLERANCE
外径公差
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
LTOLERANCE
长度
ⁿ/ₐ
I
[mm]
D1
法兰
[mm]
K
法兰
[mm]
H
法兰
[mm]
PCD
法兰
[mm]
DD1
联接孔
[mm]
DD2
联接孔
[mm]
HH
联接孔h
[mm]
SE
SOUAR- ENESS
ⁿ/ₐ
RR
径向 跳动
ⁿ/ₐ
C
基本额定载荷 C
[kgf]
CO
基本额定载荷 Co
[kgf]
PS
生产标准
ⁿ/ₐ
MAT1
外壳材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
外壳硬度
[HRC]
SURFACESS1
外壳表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
滚珠材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
滚珠硬度
[HRC]
MAT3
保持器材质
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
保持器使用温度
[°C]
SKELETON
附件(密封件)骨架
ⁿ/ₐ
MAT4
附件(密封件)材质
ⁿ/ₐ
LMKP6LAUU
LMKP6LAUU
4
25.00
6
0 -0.01
12
0 -0.013
35
0 -0.3
5
28.0
22
5
20
3.5
6.0
3.1
0.015
0.015
33
54
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKP8LAUU
LMKP8LAUU
4
43.00
8
0 -0.01
15
0 -0.013
45
0 -0.3
5
32.0
25
5
24
3.5
6.0
3.1
0.015
0.015
44
80
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKP10LAUU
LMKP10LAUU
4
78.00
10
0 -0.01
19
0 -0.016
55
0 -0.3
6
40.0
30
6
29
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
60
112
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKP12LAUU
LMKP12LAUU
4
90.00
12
0 -0.01
21
0 -0.016
57
0 -0.3
6
42.0
32
6
32
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
83
160
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKP13LAUU
LMKP13LAUU
4
108.00
13
0 -0.01
23
0 -0.016
61
0 -0.3
6
43.0
34
6
33
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
83
160
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKP16LAUU
LMKP16LAUU
5
165.00
16
0 -0.01
28
0 -0.016
70
0 -0.3
6
48.0
37
6
38
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
126
240
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKP20LAUU
LMKP20LAUU
5
225.00
20
0 -0.012
32
0 -0.019
80
0 -0.3
8
54.0
42
8
43
5.5
9.0
5.1
0.015
0.015
143
280
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKP25LAUU
LMKP25LAUU
6
500.00
25
0 -0.012
40
0 -0.019
112
0 -0.4
8
62.0
50
8
51
5.5
9.0
5.1
0.02
0.02
159
320
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKP30LAUU
LMKP30LAUU
6
590.00
30
0 -0.012
45
0 -0.019
123
0 -0.4
10
74.0
58
10
60
6.6
11.0
6.1
0.02
0.02
254
560
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKP35LAUU
LMKP35LAUU
6
930.00
35
0 -0.015
52
0 -0.022
135
0 -0.4
10
82.0
64
10
67
6.6
11.0
6.1
0.02
0.02
270
640
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKP40LAUU
LMKP40LAUU
6
1380.00
40
0 -0.015
60
0 -0.022
151
0 -0.4
13
96.0
75
13
78
9.0
14.0
8.1
0.025
0.025
350
820
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKP50LAUU
LMKP50LAUU
6
3400.00
50
0 -0.015
80
0 -0.022
192
0 -0.4
13
116.0
92
13
98
9.0
14.0
8.1
0.025
0.025
620
1622
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKP60LAUU
LMKP60LAUU
6
4060.00
60
0 -0.020
90
0 -0.025
209
0 -0.4
18
134.0
106
18
112
11.0
17.5
10.8
0.025
0.025
770
2040
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LMKP_AUU - 直线法兰轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
LMKP-RAUU - 直线法兰轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
LMK_AUU - 直线法兰轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
26.03.2024
LMZ01_56 - 支撑轴承箱式单元, 法兰型, 标准型/加宽型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
LMW51_71 - 直线轴承箱式单元-双衬型/中长型/加长型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
方形法兰式LMK型
THK
23.05.2024
LMH_LAUU - 直线法兰轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
LMH_AUU - 直线法兰轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表