目錄: YSC
Created: 12.20.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
YSC
YMGP AR XC8 - YMGP AR XC8
YSC
执行元件
其它气缸
带导杆气缸
YMGP-AR系列
Powered by
CAD模型選擇
{ysc/cylinders/other_cylinder/guide_cylinder/ymgp_ar_series/ymgp_ar_xc8_asmtab.prj},{NB=YMGPM32-25-10-XC8-AR},{TYPE=M},{BORE=32},{STROKE=25},{SWITCH=},{SWNO=},{AJ=10.000},{DA=14.000},{MA=51.0},{MB=32.0},{MC=19.0},{MD=M10x1.25},{MG=25},{MH=35},{MK=10},{ML=21.5},{MP=1.0},{MT=6.0},{PPATH=ymgp_ar_xc8/assembly/ymgp_ar_xc8_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BORE
缸径
[mm]
DA
[mm]
MA
[mm]
MB
[mm]
MC
[mm]
MD
[mm]
MG
[mm]
MH
[mm]
MK
[mm]
ML
[mm]
MP
[mm]
MT
[mm]
YMGPM12-10-10-XC8-AR
12
6.000
57.5
25.5
10.0
M5x0.8
16
21
5.5
12.5
1.0
5.0
YMGPM16-10-10-XC8-AR
16
8.000
63.5
29.5
10.0
M5x0.8
16
21
5.5
12.5
1.0
5.0
YMGPM20-20-10-XC8-AR
20
10.000
82.0
34.0
12.0
M6x1.0
20
26
7
16.5
1.0
6.0
YMGPM25-20-10-XC8-AR
25
10.000
92.5
40.5
12.0
M6x1.0
20
27
7
16.5
1.0
6.0
YMGPM32-25-10-XC8-AR
32
14.000
51.0
32.0
19.0
M10x1.25
25
35
10
21.5
1.0
6.0
YMGPM40-25-10-XC8-AR
40
14.000
60.0
32.0
19.0
M10x1.25
25
35
10
21.5
1.0
6.0
YMGPM50-25-10-XC8-AR
50
20.000
71.0
38.0
24.0
M14x1.5
35
46
12.5
23.0
1.0
8.0
YMGPM63-25-10-XC8-AR
63
20.000
84.0
50.0
24.0
M14x1.5
35
46
12.5
23.0
1.0
8.0
YMGPM80-25-10-XC8-AR
80
25.000
114.0
50.0
32.0
M20x1.5
45
55
16.5
33.5
1.0
9.0
YMGPM100-25-10-XC8-AR
100
25.000
140.0
65.0
32.0
M20x1.5
45
58
16.5
33.5
1.0
12.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表