AOB02 - 通用铝合金型材·15系列
怡合达3D电子图库
铝合金型材/配件产品
通用系列
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_profile/generalseries/aob02.prj},{NB=AOB02-2436-L50},{CODE=AOB02},{TYPE=2436},{MAT=A6063-T6},{SUR=Sandblast oxidation},{L=50},{LTOL=+0.5/-0.5},{LPOOL=[50:6000/1]},{JM=36x24},{MZ=0.85},{JMJ=298.926},{LX=3.465x10*4},{LY=1.745x10*4},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
规格
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
LTOL
L公差
[mm]
JM
截面尺寸
ⁿ/ₐ
MZ
每米重量
[kg/m]
JMJ
截面积
[mm^2]
LX
lx截面惯性矩
ⁿ/ₐ
LY
ly截面惯性矩
ⁿ/ₐ
AOB02-2436-L50
AOB02
2436
A6063-T6
喷砂氧化
+0.5/-0.5
36x24
0.85
298.926
3.465x10*4
1.745x10*4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表