AKQ01 03-G-Z-LR - 型材用合页 双轴型
怡合达3D电子图库
铝合金型材/配件产品
通用系列
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_profile/generalseries/akq01_03_g_z_lr.prj},{NB=AKQ01-G-Z-LR-7947},{CODE=AKQ01-G-Z-LR},{TYPE=Double shaft hinge},{MAT=A6063-T5},{SUR=Natural anodizing},{SPE=7947},{APB=AIF31-M6-L12},{LINK=webxxx},{PPATH=akq01_03_g_z_lr/assem/akq01_03_g_z_lr_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
APB
适用螺钉
ⁿ/ₐ
ABN
适用螺钉数量
ⁿ/ₐ
LOAD
负载
[N]
WEIGHT
参考重量
[g/pcs]
AKQ01-G-Z-LR-7947
AKQ01-G-Z-LR
双轴合页
A6063-T5
本色阳极氧化
79
47
28
31
4.1
AIF31-M6-L12
6
150
58
AKQ03-G-Z-LR-7947
AKQ03-G-Z-LR
双轴合页
A6063-T5
黑色阳极氧化
79
47
28
31
4.1
AIF31-M6-L12
6
150
58
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表