J-CVA16 - 进口减震脚轮 中轻载型 固定型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cva16.prj},{NB=J-CVA16-D150-US},{CODE=J-CVA16},{TYPE=Fixed},{MAT=Q235A},{SUR=Galvanized},{BRA=-},{MAT1=Polyurethane },{COL=green},{BEA=single bearing},{D=150},{CODE1=US},{A=159},{B=114},{C=133},{C1=125},{E=86},{E1=62},{DD=13.5},{TT=4},{LOAD=100},{LINK=website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT
支架材质
ⁿ/ₐ
SUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
BRA
支架刹车形式
ⁿ/ₐ
MAT1
轮部材质
ⁿ/ₐ
COL
轮部颜色
ⁿ/ₐ
BEA
轮部轴承
ⁿ/ₐ
CODE1
轮部代号
ⁿ/ₐ
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
TT
t
[mm]
LOAD
容许载荷/三档可选:1档
[kg]
WEI
参考重量
[kg]
J-CVA16-D150-US
J-CVA16
固定型
Q235A
镀锌
-
聚氨酯
绿色
单轴承
US
183~193
38
159
114
133
125
86
62
13.5
125~129
4
100
4.430
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表