J-CPF01 - 脚轮
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cpf01_asmtab.prj},{NB=J-CPF01-D100-UH},{CODE=J-CPF01},{TYPE1=Fixed},{MAT1=Q235A},{SUR=duxin},{BRA=-},{CODE1=UH},{MAT2=juanzhi},{COLOR=Brown},{BEA=zhoutao},{D=100},{H=130},{F=29},{A=92},{B=69.5},{C=77.8},{C1=71.4},{E=44.5},{DD=9},{RZ=120},{CKM=0.85},{TT=2.5},{D1=20},{D2=70},{D3=18},{L=37},{LINK=webxxx},{PPATH=j-cpf01/assem/j-cpf01_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT1
支架材质
ⁿ/ₐ
SUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
BRA
支架刹车形式
ⁿ/ₐ
CODE1
轮部代号
ⁿ/ₐ
MAT2
轮部材质
ⁿ/ₐ
COLOR
轮部颜色
ⁿ/ₐ
BEA
轮部轴承
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
B(普通规格.白色)
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
E(黑色)
[mm]
DD
d
[mm]
RZ
容许载荷(kg)
[kg]
CKM
参考重量(kg)
[kg]
J-CPF01-D100-UH
J-CPF01
固定型
Q235A
镀锌
-
UH
聚氨酯
黑色
双轴承
100
130
29
92
69.5
77.8
71.4
44.5
9
120
0.85
J-CPF01-D100-RC
J-CPF01
固定型
Q235A
镀锌
-
RC
橡胶
灰色
双轴承
100
130
32
92
69.5
77.8
71.4
44.5
9
120
0.81
J-CPF01-D125-RC
J-CPF01
固定型
Q235A
镀锌
-
RC
橡胶
灰色
双轴承
125
157
32
92
69.5
77.8
71.4
44.5
9
160
0.85
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表