CPM79 80 - 欧式脚轮 平底活动型 容许载荷500~900KG
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/cpm79_80.prj},{NB=CPM79-D125-BE},{CODE=CPM79},{BT=Flat bottomed activity type},{BM=Q235A},{BST=galvanization},{BBF=-},{D=125},{WC=BE},{WB=Double ball bearing},{F=50},{A=135},{B=110},{C=105},{E=84},{E1=76},{DD=11},{LINK=weblink},{L2=63},{PPATH=cpm79_80/assem/cpm79_80_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
BT
支架类型
ⁿ/ₐ
BM
支架材质
ⁿ/ₐ
BST
支架表面处理
ⁿ/ₐ
BBF
支架刹车形式
ⁿ/ₐ
WM
轮部材质
ⁿ/ₐ
WCO
轮部颜色
ⁿ/ₐ
WB
轮部轴承
ⁿ/ₐ
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
AL
容许载荷
[kg]
RW
参考重量
[kg]
L2
ⁿ/ₐ
CPM79-D125-BE
CPM79
平底活动型
Q235A
镀锌
-
尼龙
白色
双滚珠轴承
170
50
135
110
105
84
76
11
116.5
165
500
2.98
63
CPM80-D125-BE
CPM80
平底活动型
Q235A
镀锌
五金双刹
尼龙
白色
双滚珠轴承
170
50
135
110
105
84
76
11
116.5
165
500
3.46
63
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表