CFM01 61 - 脚轮·低重心型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/cfm01_61_asmtab.prj},{NB=CFM11-D75},{CODE=CFM11},{TYPE1=Single wheel type Fixed},{MAT1=Q235A},{SUR=Galvanized},{BRA=-},{MAT2=Bakelite Black},{BEA1=wu},{BEA2=shuangzhoucheng},{D=75},{TT=3},{A=104},{B=79},{C=86},{E=60},{C1=78},{DD=8.2},{WEI=0.83},{PPATH=cfm01_61/assem/cfm01_61_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT1
支架材质
ⁿ/ₐ
SUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
BRA
支架刹车形式
ⁿ/ₐ
MAT2
轮部材质
ⁿ/ₐ
BEA1
回转部轴承
ⁿ/ₐ
BEA2
轮部轴承
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
TT
t
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
C1
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
P
容许载荷
[kg]
WEI
重量
[kg]
CFM01-D75
CFM01
单轮固定型
Q235A
镀锌
-
尼龙(黑色)
无
双轴承
75
107
3
46
104
79
86
60
78
8.2
0
300
0.68
CFM11-D75
CFM11
单轮固定型
Q235A
镀锌
-
电木(黑色)
无
双轴承
75
107
3
46
104
79
86
60
78
8.2
0
300
0.83
CFM51-D75
CFM51
单轮平底活动型
Q235A
镀锌
-
尼龙(黑色)
有
双轴承
75
107
3
46
104
79
86
60
78
8.2
60
300
1.00
CFM61-D75
CFM61
单轮平底活动型
Q235A
镀锌
-
电木(黑色)
有
双轴承
75
107
3
46
104
79
86
60
78
8.2
60
300
1.17
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表