CDL01 21 - 脚轮·平底活动型·中重载(150~330KG)
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/cdl01_21_asmtab.prj},{NB=CDL11-D100-P},{CODE=CDL11},{TYPE=pingdihuodongxing},{MAT=Q235A},{SUR=heiqidianyong},{SCXS=wujinbiansha},{HZB=you},{LB=shuanggunzhu},{D=100},{LC=P},{H=136},{TT=4.0},{A=101},{B=82},{C=80},{E=60},{C1=73},{E1=53},{DD=11},{R=85.0},{R1=0.0},{R2=85.0},{LINK=Webxxx},{MM=10},{S=17},{K2=6.4},{K1=8.0},{PPATH=cdl01_21/assem/cdl01_21_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT
支架材质
ⁿ/ₐ
SUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
SCXS
支架刹车型式
ⁿ/ₐ
HZB
轴承 回转部
ⁿ/ₐ
LB
轴承 轮部
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
TT
t
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
C1
[mm]
E1
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
RXZK
容许载荷
[kg]
WEI
参考重量
[kg]
CDL01-D75-P
CDL01
平底活动型
Q235A
电泳(黑漆)
-
有
双滚珠
75
111
38
4.0
101
82
80
60
73
53
11
72.5
0.0
0.0
170
1.0
CDL01-D100-P
CDL01
平底活动型
Q235A
电泳(黑漆)
-
有
双滚珠
100
136
38
4.0
101
82
80
60
73
53
11
85.0
0.0
0.0
210
1.17
CDL01-D125-P
CDL01
平底活动型
Q235A
电泳(黑漆)
-
有
双滚珠
125
163
40
4.5
113
99
88
75
81
68
11
102.5
0.0
0.0
280
1.54
CDL01-D150-P
CDL01
平底活动型
Q235A
电泳(黑漆)
-
有
双滚珠
150
190
40
4.5
113
99
88
75
81
68
11
119.0
0.0
0.0
310
1.75
CDL11-D100-P
CDL11
平底活动型
Q235A
电泳(黑漆)
五金边刹
有
双滚珠
100
136
38
4.0
101
82
80
60
73
53
11
85.0
0.0
85.0
210
1.17
CDL11-D125-P
CDL11
平底活动型
Q235A
电泳(黑漆)
五金边刹
有
双滚珠
125
163
40
4.5
113
99
88
75
81
68
11
102.5
0.0
102.5
280
1.54
CDL11-D150-P
CDL11
平底活动型
Q235A
电泳(黑漆)
五金边刹
有
双滚珠
150
190
40
4.5
113
99
88
75
81
68
11
119.0
0.0
119.0
310
1.75
CDL21-D75-P
CDL21
平底活动型
Q235A
电泳(黑漆)
五金双刹
有
双滚珠
75
111
38
4.0
101
82
80
60
73
53
11
72.5
104.5
0.0
170
1.0
CDL21-D100-P
CDL21
平底活动型
Q235A
电泳(黑漆)
五金双刹
有
双滚珠
100
136
38
4.0
101
82
80
60
73
53
11
85.0
109.0
0.0
210
1.17
CDL21-D125-P
CDL21
平底活动型
Q235A
电泳(黑漆)
五金双刹
有
双滚珠
125
163
40
4.5
113
99
88
75
81
68
11
102.5
124.5
0.0
280
1.54
CDL21-D150-P
CDL21
平底活动型
Q235A
电泳(黑漆)
五金双刹
有
双滚珠
150
190
40
4.5
113
99
88
75
81
68
11
119.0
129.5
0.0
310
1.75
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表