XAK91 96 - 悬臂拉手.外装型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xak91_96.prj},{NB=XAK91-L147},{CODE=XAK91},{TYPE=waizhuangxing},{MAT=PA6+GF30},{SUR=heiseyaguang},{MAT1=PA6},{SUR1=--},{L=147},{COL=-},{A=29},{H=50.5},{D=38},{HH=3},{HH1=9},{HH2=30},{DD=6},{DD1=11},{P=19},{K=9},{CKZL=0.070},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质 拉手
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理 拉手
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 前盖
[mm]
SUR1
表面处理 前盖
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
HH2
h2
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
P
[mm]
K
[mm]
CKZL
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
XAK91-L80
XAK91
外装型
PA6+GF30
黑色亚光
PA6
--
80
16
29.0
24
2
5
18
3
6
12
6
0.010
XAK91-L100
XAK91
外装型
PA6+GF30
黑色亚光
PA6
--
100
20
35.0
28
2
6
19
4
8
12
8
0.020
XAK91-L147
XAK91
外装型
PA6+GF30
黑色亚光
PA6
--
147
29
50.5
38
3
9
30
6
11
19
9
0.070
XAK96-L80
XAK96
外装型
ADC12
烤漆(银色)
PA6
灰色
80
16
29.0
24
2
5
18
3
6
12
6
0.020
XAK96-L100
XAK96
外装型
ADC12
烤漆(银色)
PA6
灰色
100
20
35.0
28
2
6
19
4
8
12
8
0.050
XAK96-L147
XAK96
外装型
ADC12
烤漆(银色)
PA6
灰色
147
29
50.5
38
3
9
30
6
11
19
9
0.170
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表