XAC26 36 - 方形拉手·内装·F型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xac26_36.prj},{NB=XAC29-L100},{CODE=XAC29},{TYPE=Fxing},{XJB=butongxing},{MAT=SUS304},{SUR=mirror reflection},{L=100},{L1=108},{A=8},{B=12},{HH=13},{H=40},{WEI=0.1},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
XJB
性价比
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
L
[mm]
A
[mm]
B
B(普通规格.白色)
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
XAC26-L80
XAC26
F型
普通型
A6063
抛光
80
88
8
12
13
40
0.08
XAC26-L100
XAC26
F型
普通型
A6063
抛光
100
108
8
12
13
40
0.09
XAC26-L125
XAC26
F型
普通型
A6063
抛光
125
133
8
12
13
40
0.1
XAC26-L160
XAC26
F型
普通型
A6063
抛光
160
168
8
12
13
40
0.13
XAC26-L200
XAC26
F型
普通型
A6063
抛光
200
208
8
12
13
40
0.15
XAC26-L250
XAC26
F型
普通型
A6063
抛光
250
258
8
12
13
40
0.18
XAC27-L80
XAC27
F型
普通型
A6063
喷塑(黑色亚光)
80
88
8
12
13
40
0.08
XAC27-L100
XAC27
F型
普通型
A6063
喷塑(黑色亚光)
100
108
8
12
13
40
0.09
XAC27-L125
XAC27
F型
普通型
A6063
喷塑(黑色亚光)
125
133
8
12
13
40
0.1
XAC27-L160
XAC27
F型
普通型
A6063
喷塑(黑色亚光)
160
168
8
12
13
40
0.13
XAC27-L200
XAC27
F型
普通型
A6063
喷塑(黑色亚光)
200
208
8
12
13
40
0.15
XAC27-L250
XAC27
F型
普通型
A6063
喷塑(黑色亚光)
250
258
8
12
13
40
0.18
XAC29-L80
XAC29
F型
普通型
SUS304
镜面抛光
80
88
8
12
13
40
0.08
XAC29-L100
XAC29
F型
普通型
SUS304
镜面抛光
100
108
8
12
13
40
0.1
XAC29-L125
XAC29
F型
普通型
SUS304
镜面抛光
125
133
8
12
13
40
0.11
XAC29-L160
XAC29
F型
普通型
SUS304
镜面抛光
160
168
8
12
13
40
0.13
XAC29-L200
XAC29
F型
普通型
SUS304
镜面抛光
200
208
8
12
13
40
0.16
XAC29-L250
XAC29
F型
普通型
SUS304
镜面抛光
250
258
8
12
13
40
0.19
XAC31-L80
XAC31
F型
普通型
SUM22L
镀铬
80
88
8
12
13
40
0.08
XAC31-L100
XAC31
F型
普通型
SUM22L
镀铬
100
108
8
12
13
40
0.09
XAC31-L125
XAC31
F型
普通型
SUM22L
镀铬
125
133
8
12
13
40
0.10
XAC31-L160
XAC31
F型
普通型
SUM22L
镀铬
160
168
8
12
13
40
0.12
XAC31-L200
XAC31
F型
普通型
SUM22L
镀铬
200
208
8
12
13
40
0.15
XAC31-L250
XAC31
F型
普通型
SUM22L
镀铬
250
258
8
12
13
40
0.18
XAC36-L80
XAC36
F型
经济型
A6063
阳极氧化(黑色)
80
88
8
12
10
40
0.08
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
XAB01_02 - 方形拉手·外装·A型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
XAE01_60 - 圆形拉手·标准型·内装型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
XAC16_17 - 方形拉手·内装·D型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
XAC13_14 - 方形拉手·内装·C型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
XAC41 - 方形拉手·内装型·G型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
XAG49 - 椭圆形拉手·内装型·G型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
HFC06 - 树脂蝶形铰链·尼龙型·固定型·沉孔型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
XAF51_76 - 角型拉手 斜拉型 内装型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
XAE06 - 圆型拉手·内装·A型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
XAC18_20 - 方形拉手·内装·E型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
XAG56 - 椭圆形拉手·外装型·C型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
HFC20_27 - 铝合金碟形铰链·锥孔型·平型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
XAC48 - 方形拉手 圆角型 内装型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
XAE66_67 - 圆形拉手·圆孔可折叠型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表