IDE11 - 工业滑轨(单件)/单滑块/四滑块/低驱动力工业滑轨专用
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/ide11.prj},{NB=IDE11-d10},{CODE=IDE11},{TYPE=Monorail slider},{TYPE1=Cylindrical sliding film belt roller},{MAT=ZDC},{SUR=---},{DD=10},{APPLY=IDE24},{LINK=Website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
D
[mm]
DD1
d1
ⁿ/ₐ
STA
静态载荷
ⁿ/ₐ
MAX
最大动态载荷(km)
[10(N)]
MAX1
最大动态载荷(km)
[100(N)]
MAX2
最大动态载荷(km)
[200(N)]
MAX3
最大动态载荷(km)
[max N.m/s]
CKZL
参考重量
ⁿ/ₐ
APPLY
适用滑轨代码
ⁿ/ₐ
IDE11-d10
IDE11
单轨滑块
柱面滑动膜带滚轮
ZDC
---
35
22
31
6.5
26.5
19
16
M6
350
350
125
70
50
0.115
IDE24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表