IDD16 17 - 工业滑轨/35系列.单节式.带滑块通孔/重载式
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/idd16_17.prj},{NB=IDD16-304.8},{CODE=IDD16},{TYPE=Single section type},{TYPE1=Through hole with slider},{WIDTH=35.3},{MAT=SPCC},{SUR=Galvanized (blue white)},{HGZD=304.8},{D=60.2},{E=76.2},{BEARING=66.3N},{LINK=Website link},{PPATH=idd16_17/assem/idd16_17_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
WIDTH
宽度
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HGXC
滑轨行程
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
BEARING
承重
[1根]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
IDD16-304.8
IDD16
单节式
带滑块通孔
35.3
SPCC
镀锌(蓝白)
225
--
152.4
254.0
60.2
76.2
66.3N
0.30
IDD17-304.8
IDD17
单节式
带滑块通孔
35.1
SUS304
--
225
--
152.4
254.0
60.2
76.2
66.3N
0.30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表