HFY91 - 旋钮用防脱落型链条
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfy91_asmtab.prj},{NB=HFY91-M5-L150},{CODE=HFY91},{TYPE=xuanniuyongfangtuoluoxingliantiao},{MAT1=SUS304},{MAT2=SUS304},{MAT3=SUS304},{MAT4=SUS304-WPB},{M=5},{L=150},{LPOOL=150,250,350},{S=10},{DD=5.2},{H=4.0},{HH=2.0},{FZ=20},{LINK=webxxx},{A=8.4},{A2=13.95},{PPATH=hfy91/assem/hfy91_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
螺帽 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
链条 材质
ⁿ/ₐ
MAT3
钥匙环 材质
ⁿ/ₐ
MAT4
挂钩 材质
ⁿ/ₐ
M
[mm]
S
[mm]
DD
d
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
FZ
使用负载
[N]
HFY91-M3-L150
HFY91
旋钮用防脱落型链条
SUS304
SUS304
SUS304
SUS304-WPB
3
7
3.2
4.0
2.5
20
HFY91-M4-L150
HFY91
旋钮用防脱落型链条
SUS304
SUS304
SUS304
SUS304-WPB
4
8
4.2
4.0
2.5
20
HFY91-M5-L150
HFY91
旋钮用防脱落型链条
SUS304
SUS304
SUS304
SUS304-WPB
5
10
5.2
4.0
2.0
20
HFY91-M6-L150
HFY91
旋钮用防脱落型链条
SUS304
SUS304
SUS304
SUS304-WPB
6
10
6.2
4.0
2.0
20
HFY91-M8-L150
HFY91
旋钮用防脱落型链条
SUS304
SUS304
SUS304
SUS304-WPB
8
12
8.2
5.0
2.5
20
HFY91-M10-L150
HFY91
旋钮用防脱落型链条
SUS304
SUS304
SUS304
SUS304-WPB
10
14
10.2
5.5
2.5
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表