HFW48 - 按压式球形扣·嵌入型·较紧型/保持力12~34N
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfw48.prj},{NB=HFW48-20},{CODE=HFW48},{TYPE=Tighter},{TYPE1=Embedded},{MAT1=POM},{MAT2=PA},{MAT3=POM},{COL=black},{SP=20},{RE=3.5},{T=2},{WEI=0.0023},{LINK=website link},{PPATH=hfw48/assem/hfw48_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
安装类型
ⁿ/ₐ
MAT1
本体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
夹臂材质
ⁿ/ₐ
MAT3
公扣材质
ⁿ/ₐ
COL
颜色
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
RE
保持力(kgf)
ⁿ/ₐ
T
适用板厚T
ⁿ/ₐ
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HFW48-20
HFW48
较紧型
嵌入型
POM
PA
POM
发黑
20
3.5
2
0.0023
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表