hft81 - 不锈钢碟形铰链·拔插型·纵向型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hft81.prj},{NB=HFT81-51},{CODE=HFT81},{TPYE=cbx·zxx},{MAT=SUS304},{SUR=Barrel polishing},{SP=51},{A=11.0},{B=51},{B1=40},{H=8.0},{TT=2.5},{L=15},{L1=14.4},{DD=3.2},{D=6.2},{DD1=4},{FZ=4},{WEI=0.03},{LINK=web},{PPATH=hft81/assem/hft81_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TPYE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
H
[mm]
TT
t
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
DD1
d1
[mm]
FZ
负载
[kg]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HFT81-35
HFT81
拔插型·纵向型
SUS304
滚磨抛光
35
8.0
35
27
6.0
2.0
9
8.0
3.2
6.2
3
2
0.01
HFT81-51
HFT81
拔插型·纵向型
SUS304
滚磨抛光
51
11.0
51
40
8.0
2.5
15
14.4
3.2
6.2
4
4
0.03
HFT81-60
HFT81
拔插型·纵向型
SUS304
滚磨抛光
60
13.0
60
48
9.5
3.0
18
18.0
4.2
8.2
5
6
0.05
HFT81-80
HFT81
拔插型·纵向型
SUS304
滚磨抛光
80
14.5
80
68
11.5
4.5
27
27.0
4.2
8.2
6
10
0.10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表