HFM49 - 一字型扭矩蝶形铰链/圆孔型/阻尼型 嵌入式
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfm49.prj},{NB=HFM49-11.8},{CODE=HFM49},{TYPE1=Damping type},{TYPE2=Embedded},{TYPE3=Circular hole type},{MAT=1215 environmentally friendly iron},{SUR=nickel plating},{SPE=11.8},{LINK=Website link},{PPATH=hfm49/assem/hfm49_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
TYPE3
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
A5
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
N
[mm]
D
[mm]
TOR
扭矩
[N.m]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
HFM49-11.8
HFM49
阻尼型
嵌入式
圆孔型
1215环保铁
镀镍
11.80
4.40
8.6
0.0
3.7
3.7
1.5
4
2
2.1
0.02~0.2
0.001
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表