HFK87 - 旗型扭矩蝶形铰链 圆孔型/螺钉型 阻尼型 任意角度定位型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfk87.prj},{NB=HFK87-40},{CODE=HFK87},{TYPE=Damping type/Screw type},{ADJ=Any angle positioning type},{UNP=left},{MAT=ZDC},{SUR=Plastic spray (black)},{SPE=40},{LINK=website link},{PPATH=hfk87/assem/hfk87_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ADJ
调整角度
ⁿ/ₐ
UNP
安装方向
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理/颜色
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B1
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
M
[mm]
DD
d
[mm]
T
[mm]
TOR
扭矩(N·m)
ⁿ/ₐ
HFK87-40
HFK87
阻尼型/螺钉型
任意角度定位型
左侧
ZDC
喷塑(黑色)
54.0
33.6
44.0
24.0
17.1
9.0
9.1
3
3.5
3.5
0.45±20%
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表