HFG11 17 - 不锈钢碟形铰链·拔插型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfg11_17_asmtab.prj},{NB=HFG12-100},{CODE=HFG12},{TYPE=bachaxing/zuocebachaxing},{MAT=SUS316},{SUR=lasi},{SPE=100},{A=100},{B=100},{A1=60},{B1=30},{H=16},{T=6},{D=12.5},{DD=6.5},{N=65},{WEI=0.45},{PPATH=hfg11_17/assem/hfg11_17_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
A1
[mm]
B1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
N
负载(kg)
ⁿ/ₐ
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HFG11-50
HFG11
拔插型/左侧拔插型
SUS316
镜面抛光
50
50
50
30
30
14
6
12.5
6.5
35
0.14
HFG11-50A
HFG11
拔插型/左侧拔插型
SUS316
镜面抛光
50A
50
50
35
35
14
6
12.5
6.5
35
0.14
HFG11-65
HFG11
拔插型/左侧拔插型
SUS316
镜面抛光
65
65
65
40
35
14
6
12.5
6.5
45
0.23
HFG11-75
HFG11
拔插型/左侧拔插型
SUS316
镜面抛光
75
75
75
50
40
15
6
12.5
6.5
65
0.27
HFG11-100
HFG11
拔插型/左侧拔插型
SUS316
镜面抛光
100
100
100
60
30
16
6
12.5
6.5
65
0.45
HFG12-50
HFG12
拔插型/左侧拔插型
SUS316
拉丝
50
50
50
30
30
14
6
12.5
6.5
35
0.14
HFG12-50A
HFG12
拔插型/左侧拔插型
SUS316
拉丝
50A
50
50
35
35
14
6
12.5
6.5
35
0.14
HFG12-65
HFG12
拔插型/左侧拔插型
SUS316
拉丝
65
65
65
40
35
14
6
12.5
6.5
45
0.23
HFG12-75
HFG12
拔插型/左侧拔插型
SUS316
拉丝
75
75
75
50
40
15
6
12.5
6.5
65
0.27
HFG12-100
HFG12
拔插型/左侧拔插型
SUS316
拉丝
100
100
100
60
30
16
6
12.5
6.5
65
0.45
HFG16-50
HFG16
拔插型/右侧拔插型
SUS316
镜面抛光
50
50
50
30
30
14
6
12.5
6.5
35
0.14
HFG16-50A
HFG16
拔插型/右侧拔插型
SUS316
镜面抛光
50A
50
50
35
35
14
6
12.5
6.5
35
0.14
HFG16-65
HFG16
拔插型/右侧拔插型
SUS316
镜面抛光
65
65
65
40
35
14
6
12.5
6.5
45
0.23
HFG16-75
HFG16
拔插型/右侧拔插型
SUS316
镜面抛光
75
75
75
50
40
15
6
12.5
6.5
65
0.27
HFG16-100
HFG16
拔插型/右侧拔插型
SUS316
镜面抛光
100
100
100
60
30
16
6
12.5
6.5
65
0.45
HFG17-50
HFG17
拔插型/右侧拔插型
SUS316
拉丝
50
50
50
30
30
14
6
12.5
6.5
35
0.14
HFG17-50A
HFG17
拔插型/右侧拔插型
SUS316
拉丝
50A
50
50
35
35
14
6
12.5
6.5
35
0.14
HFG17-65
HFG17
拔插型/右侧拔插型
SUS316
拉丝
65
65
65
40
35
14
6
12.5
6.5
45
0.23
HFG17-75
HFG17
拔插型/右侧拔插型
SUS316
拉丝
75
75
75
50
40
15
6
12.5
6.5
65
0.27
HFG17-100
HFG17
拔插型/右侧拔插型
SUS316
拉丝
100
100
100
60
30
16
6
12.5
6.5
65
0.45
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表