E-HFC08 - 铝合金蝶形铰链,锥孔型,平型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/e-hfc08.prj},{NB=E-HFC08-35B},{CODE=E-HFC08},{TYPE=Flat • Tapered},{CE=Economical},{MAT=A6063-T5},{ST=Sandblasted black anodized},{SPE=35B},{LINK=weblink},{PPATH=e-hfc08/assem/e-hfc08_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
CE
性价比
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
A1
[mm]
B1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
LOAD
负载
[kg]
RW
参考重量
[kg/pcs]
E-HFC08-35B
E-HFC08
平型 • 锥孔型
经济型
A6063-T5
喷砂黑色阳极氧化
35
47
21.0
25
10
3.5
5.5
10.5
10
0.02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表