HAE21 26 - 手柄·摇手柄·转动型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/hae21_26.prj},{NB=HAE25-R100},{CODE=HAE25},{TYPE=wobinxuanzhuanxing fangkong},{MTM=PA+GF30},{HTM=PA+GF30},{HTPM=Q235},{STPM=duxin},{LIM=SUS304},{BSUR=-},{R=100.0},{L=128.0},{L1=64.5},{D=27},{D1=31.0},{H=30},{HH=27},{HH1=15.5},{M=8},{DD=0},{W=12},{WEI=0.184},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTM
主体材质
ⁿ/ₐ
HTM
握柄部材质
ⁿ/ₐ
HTPM
握柄螺纹部材质
ⁿ/ₐ
STPM
握柄螺纹部表面处理
ⁿ/ₐ
LIM
衬套材质
ⁿ/ₐ
BSUR
衬套表面处理
ⁿ/ₐ
R
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
M
[mm]
DD
d
[mm]
W
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAE21-R64.5
HAE21
握柄旋转型/圆孔固定
PA+GF30
PA+GF30
Q235
镀锌
Q235
发黑
64.5
85.5
40.0
18
24.5
23
19
13.0
6
8
0
0.075
HAE21-R80
HAE21
握柄旋转型/圆孔固定
PA+GF30
PA+GF30
Q235
镀锌
Q235
发黑
80.0
105.0
50.0
22
27.5
26
22
12.5
6
10
0
0.100
HAE21-R100
HAE21
握柄旋转型/圆孔固定
PA+GF30
PA+GF30
Q235
镀锌
Q235
发黑
100.0
128.0
64.5
27
31.0
30
27
15.5
8
12
0
0.182
HAE25-R64.5
HAE25
握柄旋转型/方孔固定
PA+GF30
PA+GF30
Q235
镀锌
SUS304
-
64.5
85.5
40.0
18
24.5
23
19
13.0
6
0
8
0.076
HAE25-R80
HAE25
握柄旋转型/方孔固定
PA+GF30
PA+GF30
Q235
镀锌
SUS304
-
80.0
105.0
50.0
22
27.5
26
22
12.5
6
0
10
0.102
HAE25-R100
HAE25
握柄旋转型/方孔固定
PA+GF30
PA+GF30
Q235
镀锌
SUS304
-
100.0
128.0
64.5
27
31.0
30
27
15.5
8
0
12
0.184
HAE25-R130.5
HAE25
握柄旋转型/方孔固定
PA+GF30
PA+GF30
Q235
镀锌
SUS304
-
130.5
161.5
64.5
30
36.2
35
30
16.0
8
0
14
0.259
HAE25-R161
HAE25
握柄旋转型/方孔固定
PA+GF30
PA+GF30
Q235
镀锌
SUS304
-
161.0
196.0
88.5
34
40.5
40
34
18.0
10
0
17
0.369
HAE26-R64.5
HAE26
握柄旋转型/方孔固定
PA+GF30
PA+GF30
Q235
镀锌
Q235
发黑
64.5
85.5
40.0
18
24.5
23
19
13.0
6
0
8
0.076
HAE26-R80
HAE26
握柄旋转型/方孔固定
PA+GF30
PA+GF30
Q235
镀锌
Q235
发黑
80.0
105.0
50.0
22
27.5
26
22
12.5
6
0
10
0.102
HAE26-R100
HAE26
握柄旋转型/方孔固定
PA+GF30
PA+GF30
Q235
镀锌
Q235
发黑
100.0
128.0
64.5
27
31.0
30
27
15.5
8
0
12
0.184
HAE26-R130.5
HAE26
握柄旋转型/方孔固定
PA+GF30
PA+GF30
Q235
镀锌
Q235
发黑
130.5
161.5
64.5
30
36.2
35
30
16.0
8
0
14
0.259
HAE26-R161
HAE26
握柄旋转型/方孔固定
PA+GF30
PA+GF30
Q235
镀锌
Q235
发黑
161.0
196.0
88.5
34
40.5
40
34
18.0
10
0
17
0.369
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表