WSA65 67 - 薄型油缸/长型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
K1-液压油缸
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/k1/wsa65_67.prj},{NB=WSA65-25-E-5-N-A},{CODE=WSA65},{TYPE=Piping type},{MAT=carbon steel},{MAT1=aluminium alloy},{USI=Filtered standard hydraulic oil},{GJ=25},{PIS=E(Internal thread)},{XCJL=5},{MAGNET=N(No magnet)},{TEM=A(-10~80)},{SPE=8~300},{MAG=Magnetic spring pipeline with magnet only},{USE=0.3~14},{LINK=Website link},{PPATH=wsa65_67/assem/wsa65_67_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
N(无磁石)
ⁿ/ₐ
MAT1
Y(带磁石)
ⁿ/ₐ
USI
使用液体
ⁿ/ₐ
SPE
使用速度范围
[mm/sec]
MAG
磁感应线
ⁿ/ₐ
USE
使用压力
[Mpa]
D
[mm]
B
N(无磁石)
[mm]
B1
Y(带磁石)
[mm]
B2
[mm]
C
C*
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
G
[mm]
K
[mm]
K1
[mm]
L
[mm]
X
N(无磁石)
[mm]
X1
Y(带磁石)
[mm]
Y
[mm]
RC
[mm]
SL
[mm]
R
[mm]
J
[mm]
HJ
[mm]
JE
[mm]
HL
[mm]
JW
[mm]
W
[mm]
WSA65-25-E-5-N-A
WSA65
配管型
碳钢
铝合金
已滤清之标准液压油
8~300
磁簧管线仅带磁石有
0.3~14
14
45
60
--
8
50
36
50
67
9
5.6
10
7
10
20.5
1/8
--
--
M10x1.5
15
M12x1.25
20
9
10
WSA66-25-E-5-N-A
WSA66
前油路板型
碳钢
铝合金
已滤清之标准液压油
8~300
磁簧管线仅带磁石有
0.3~14
14
45
60
--
8
50
36
50
67
9
5.6
10
--
--
--
--
15
Φ10,底孔Φ2.5
M10x1.5
15
M12x1.25
20
9
10
WSA67-25-E-5-N-A
WSA67
后油路板型
碳钢
铝合金
已滤清之标准液压油
8~300
磁簧管线仅带磁石有
0.3~14
14
--
--
45
8
50
36
50
67
9
5.6
10
--
--
--
--
15
Φ10,底孔Φ2.5
M10x1.5
15
M12x1.25
20
9
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表