WSA45 - 杠杆油缸/法兰型油路板
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
K1-液压油缸
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/k1/wsa45.prj},{NB=WSA45-25},{CODE=WSA45},{TYPE=Flange type oil way plate},{CBM=carbon steel},{MOA=Compound type},{UF=Filtered standard hydraulic oil},{BORE=25},{MPR=70},{UPR=10~50},{LINK=weblink},{PPATH=wsa45/assem/wsa45_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
CBM
缸体材质
ⁿ/ₐ
MOA
作动方式
ⁿ/ₐ
UF
使用流体
ⁿ/ₐ
PRD
活塞杆径
[mm]
TT
总行程
[mm]
TCF
理论夹持力
[30kg/cm²]
MPR
最大耐压力
[kg/cm²]
UPR
使用压力范围
[kg/cm²]
A1
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
D
φD
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
G3
[mm]
H
[mm]
V
φV
[mm]
J1
[mm]
J2
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
SRT
密封圈型号
ⁿ/ₐ
WSA45-25
WSA45
法兰型油路板
碳钢
复动式
已滤清之标准液压油
18.0
25
116
70
10~50
49
122
54
19
11
9
φ8
25.0
64
55
22
24
3
φ45
55
64.0
42
φ6.8通孔,沉孔φ10.5,深6.5
20
28.0
P6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表