PWB61 62 - 光电传感器用凸轮·开口型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
H2-探针/传感器用凸轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/h2/pwb61_62.prj},{NB=PWB61-D60-P9.5-Z8},{CODE=PWB61},{TYPE=kai kou jiao du zhi ding xing},{MAT=A6063},{SUR=hei se yang ji yang hua},{FU=2 ge jin ding luo ding},{D=60},{P=9.5},{Z=8},{ZPOOL=[8:350/1]},{PPOOL=9.5,10,12,15},{M=4},{A=7.5},{B=30},{TT=1.5},{PG=+0.06/+0.01},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
型号
[mm]
TYPE
类型
[mm]
MAT
材质
[mm]
SUR
表面处理
[mm]
FU
附件
[mm]
D
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
TT
t
[mm]
PG
P公差
[mm]
PWB61-D28-P3-Z8
PWB61
开口角度指定型
A6063
黑色阳极氧化
2个紧定螺钉
28
3
5.5
14
1.5
+0.06/+0.01
PWB61-D32-P3-Z8
PWB61
开口角度指定型
A6063
黑色阳极氧化
2个紧定螺钉
32
3
5.5
14
1.5
+0.06/+0.01
PWB61-D40-P3-Z8
PWB61
开口角度指定型
A6063
黑色阳极氧化
2个紧定螺钉
40
3
5.5
20
1.5
+0.06/+0.01
PWB61-D40-P9.5-Z8
PWB61
开口角度指定型
A6063
黑色阳极氧化
2个紧定螺钉
40
4
5.5
20
1.5
+0.06/+0.01
PWB61-D45-P3-Z8
PWB61
开口角度指定型
A6063
黑色阳极氧化
2个紧定螺钉
45
3
7.5
25
1.5
+0.06/+0.01
PWB61-D45-P10-Z8
PWB61
开口角度指定型
A6063
黑色阳极氧化
2个紧定螺钉
45
4
7.5
25
1.5
+0.06/+0.01
PWB61-D50-P3-Z8
PWB61
开口角度指定型
A6063
黑色阳极氧化
2个紧定螺钉
50
3
7.5
25
1.5
+0.06/+0.01
PWB61-D50-P9.5-Z8
PWB61
开口角度指定型
A6063
黑色阳极氧化
2个紧定螺钉
50
4
7.5
25
1.5
+0.06/+0.01
PWB61-D60-P3-Z8
PWB61
开口角度指定型
A6063
黑色阳极氧化
2个紧定螺钉
60
4
7.5
30
1.5
+0.06/+0.01
PWB61-D60-P9.5-Z8
PWB61
开口角度指定型
A6063
黑色阳极氧化
2个紧定螺钉
60
4
7.5
30
1.5
+0.06/+0.01
PWB62-D28-P3-Z8
PWB62
开口角度指定型
A6063
本色阳极氧化
2个紧定螺钉
28
3
5.5
14
1.5
+0.06/+0.01
PWB62-D32-P3-Z8
PWB62
开口角度指定型
A6063
本色阳极氧化
2个紧定螺钉
32
3
5.5
14
1.5
+0.06/+0.01
PWB62-D40-P3-Z8
PWB62
开口角度指定型
A6063
本色阳极氧化
2个紧定螺钉
40
3
5.5
20
1.5
+0.06/+0.01
PWB62-D40-P9.5-Z8
PWB62
开口角度指定型
A6063
本色阳极氧化
2个紧定螺钉
40
4
5.5
20
1.5
+0.06/+0.01
PWB62-D45-P3-Z8
PWB62
开口角度指定型
A6063
本色阳极氧化
2个紧定螺钉
45
3
7.5
25
1.5
+0.06/+0.01
PWB62-D45-P10-Z8
PWB62
开口角度指定型
A6063
本色阳极氧化
2个紧定螺钉
45
4
7.5
25
1.5
+0.06/+0.01
PWB62-D50-P3-Z8
PWB62
开口角度指定型
A6063
本色阳极氧化
2个紧定螺钉
50
3
7.5
25
1.5
+0.06/+0.01
PWB62-D50-P9.5-Z8
PWB62
开口角度指定型
A6063
本色阳极氧化
2个紧定螺钉
50
4
7.5
25
1.5
+0.06/+0.01
PWB62-D60-P3-Z8
PWB62
开口角度指定型
A6063
本色阳极氧化
2个紧定螺钉
60
4
7.5
30
1.5
+0.06/+0.01
PWB62-D60-P9.5-Z8
PWB62
开口角度指定型
A6063
本色阳极氧化
2个紧定螺钉
60
4
7.5
30
1.5
+0.06/+0.01
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PWB31 - 光电传感器用凸轮 角度调整型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
PWB41_52 - 光电传感器用凸轮·无开口型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
DBA51_61 - 膜片式联轴器
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EBJ01_53 - 高扭矩圆弧齿同步轮·S5M型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
DCK21 - 梅花式联轴器·带键槽螺钉夹紧分离型/螺钉夹紧分离型·不锈钢/碳钢
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BFU31_56 - 带座轴承·双轴承引导式法兰型·带挡圈L尺寸选择型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
TBP01_03 - 挡圈·C型(轴用)·弹簧钢/不锈钢 日标
怡合达3D电子图库
20.06.2024
DCE01 - 十字环联轴器·螺钉固定型·铝合金/不锈钢(铝青铜)
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YFUF - 压缩弹簧 L尺寸指定型 外径基准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RAD31_38 - 圆形支柱·两端内螺纹·螺纹指定带扳手槽型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WEF50_55 - 真空压力开关.低压用/高压用
怡合达3D电子图库
20.06.2024
ADG01 - 型材 通用铝合金型材 开关传感器安装座
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BKP01_31 - 轴承用调整环·内圈用
怡合达3D电子图库
20.06.2024
PWB11 - 光电传感器用凸轮·树脂型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表