PPM156 - 探针-PCB测试用 标准型·最小安装中心距156mil/3.96mm·最大行程6.35m
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
H2-探针/传感器用凸轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/h2/ppm156.prj},{NB=PPM156-A1},{CODE=PPM156},{TYPE=Standard type for PCB testing},{MAT1=SK4 equal},{MAT2=Phosphor bronze},{MAT3=Qin Steel Wire},{SUR=Gold-plated},{OPT=PRM156},{SHAPE=A1},{DIS=156mil/3.96mm},{STROKE=6.35mm(4.32mm)},{FORCE=113},{ELE=5},{RES=50},{FRE=200000},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
针轴材质
ⁿ/ₐ
MAT2
内管材质
ⁿ/ₐ
MAT3
弹簧材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
OPT
可选针套
ⁿ/ₐ
DIS
安装距离(min.)
ⁿ/ₐ
STROKE
行程
ⁿ/ₐ
FORCE
2/3弹簧压力
[gf]
ELE
额定电流
[A]
RES
接触电阻
[mΩ]
FRE
更换参考使用次数
ⁿ/ₐ
PPM156-A1
PPM156
PCB测试用标准型
SK4 相当
磷青铜
琴钢线
镀金
PRM156
156mil/3.96mm
6.35mm(4.32mm)
113
5
50
200000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表