PNPA085 - 双头探针 IC测试用 85系列·最小安装中心距40mil/1.0mm·最大行程1.1mm
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
H2-探针/传感器用凸轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/h2/pnpa085.prj},{NB=PNPA085-B-B},{CODE=PNPA085},{TYPE=85 series for IC test},{MAT1=Beryllium copper},{MAT2=Phosphor bronze},{MAT3=SUS304},{SUR=Gold-plated},{NSSL=B},{NSSR=B},{DIS=40mil/1.0mm},{STROKE=1.1mm(0.65mm)},{SPP=31±9},{ELE=6},{RES=100},{FRE=200000},{BW=12.1GHz@-1dB},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
针轴材质
ⁿ/ₐ
MAT2
内管材质
ⁿ/ₐ
MAT3
弹簧材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DIS
安装距离(min.)
ⁿ/ₐ
STROKE
行程
ⁿ/ₐ
SPP
2/3弹簧压力
[gf]
ELE
额定电流
[A]
RES
接触电阻
[mΩ]
FRE
更换参考使用次数
ⁿ/ₐ
BW
频宽
ⁿ/ₐ
PNPA085-B-B
PNPA085
IC测试用 85系列
铍铜
磷青铜
SUS304
镀金
40mil/1.0mm
1.1mm(0.65mm)
31±9
6
100
200000
12.1GHz@-1dB
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表