NFK32 - 防滑橡胶垫
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
G3-减震材料
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/g3/nfk30_32.prj},{NB=NFK32-2K-T4-A18-B18-F5-G5-N3-W},{CODE=NFK32},{TYPE=Square,Hole processing type},{MAT=Nitrile rubber (NBR)},{HARDNESS=Shaw A60},{COLOR=black},{SPE=2K},{T=4},{A=18},{B=18},{F=5},{G=5},{N=3},{LAYER=W},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS
硬度
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
P
P(锥孔)
ⁿ/ₐ
TOLERANCE
A公差
ⁿ/ₐ
TOLERANCE1
B公差
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
HH
h
ⁿ/ₐ
NFK32-2K-T4-A18-B18-F5-G5...
NFK32
方形,孔加工型
丁晴橡胶(NBR)
肖氏A60
黑色
4
-
±0.5
±0.5
3.5
0.0
0
NFK30-2K-T4-A18-B18-F5-G5...
NFK30
方形,孔加工型
硅橡胶(SI)
肖氏A60
白色
4
-
±0.5
±0.5
3.5
0.0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表