JAD37 46 - 隔热板/软质级/硬质级/超低导级
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
G2-树脂板材
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/g2/jad37_46.prj},{NB=JAD37-T5-2K-A15-B15-F9-G9-N5},{CODE=JAD37},{TYPE=Hard grade · Hole machining type},{MAT=organic composites},{COL=White},{UAT=normal atmospheric temperature~200℃},{TC=0.03},{CT=<0.3},{FT=-},{DEN=0.05},{T=5},{SPE=2K},{A=15},{ATOL=+1.0/0},{B=15},{BTOL=+1.0/0},{F=9.0},{G=9.0},{HOL=N},{NZ=5},{LINK=Website link},{COL1=1.00,1.00,1.00,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
COL
颜色
ⁿ/ₐ
UAT
使用环境温度
ⁿ/ₐ
TC
导热系数
[W/m.k]
CT
抗压强度23℃
[N/mm²]
FT
抗折强度23℃
[N/mm²]
DEN
密度
[g/cm³]
ATOL
A
[mm]
BTOL
B
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
COL1
[mm]
JAD37-T5-2K-A15-B15-F9-G9...
JAD37
硬质级·孔加工型
有机物复合材料
白色
常温~200℃
0.03
<0.3
-
0.05
+1.0/0
+1.0/0
5.3
9.5
6
1.00,1.00,1.00,0.00
JAD38-T5-2K-A15-B15-F9-G9...
JAD38
硬质级·孔加工型
有机物复合材料
黄棕色
常温~300℃
0.03
<1
-
0.17
+1.0/0
+1.0/0
5.3
9.5
6
0.50,0.50,0.00,0.00
JAD46-T5-2K-A15-B15-F9-G9...
JAD46
超低导级·孔加工型
树脂玻璃纤维工程复合材料
黄色
常温~250℃
0.05
<30
20
0.8
+1.0/0
+1.0/0
5.3
9.5
6
1.00,1.00,0.00,0.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表