EGG01 12 - 树脂管材·标准型/加长型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
G1-圆棒材/六角型材/树脂棒材
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/g1/egg01_12.prj},{NB=EGG11-D40-L80},{CODE=EGG11},{TYPE=Long Type},{MAT=Polyoxymethylene},{COLOR=White},{D=40},{DTOL=+0.2/0},{L=80},{LPOOL=[80:1000/1]},{TT=0.0},{TTTOL=0},{V=30},{VTOL=0/-2.5},{VIPOOL=30},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
TT
t
[mm]
TTTOL
t公差
ⁿ/ₐ
VTOL
V公差
ⁿ/ₐ
EGG01-D13-L48
EGG01
标准型
聚碳酸酯
透明
13
+0.2/-0.2
2.0
+0.2/-0.2
0
EGG01-D18-L48
EGG01
标准型
聚碳酸酯
透明
18
+0.2/-0.2
2.0
+0.2/-0.2
0
EGG01-D22-L48
EGG01
标准型
聚碳酸酯
透明
22
+0.2/-0.2
2.0
+0.2/-0.2
0
EGG01-D26-L48
EGG01
标准型
聚碳酸酯
透明
26
+0.3/-0.3
2.0
+0.2/-0.2
0
EGG01-D32-L48
EGG01
标准型
聚碳酸酯
透明
32
+0.3/-0.3
2.5
+0.3/-0.3
0
EGG01-D34-L48
EGG01
标准型
聚碳酸酯
透明
34
+0.3/-0.3
2.5
+0.3/-0.3
0
EGG01-D38-L48
EGG01
标准型
聚碳酸酯
透明
38
+0.3/-0.3
3.0
+0.3/-0.3
0
EGG01-D42-L48
EGG01
标准型
聚碳酸酯
透明
42
+0.3/-0.3
3.0
+0.3/-0.3
0
EGG01-D48-L48
EGG01
标准型
聚碳酸酯
透明
48
+0.4/-0.4
3.5
+0.4/-0.4
0
EGG01-D60-L48
EGG01
标准型
聚碳酸酯
透明
60
+0.4/-0.4
4.0
+0.4/-0.4
0
EGG01-D76-L48
EGG01
标准型
聚碳酸酯
透明
76
+0.4/-0.4
5.5
+0.4/-0.4
0
EGG01-D89-L48
EGG01
标准型
聚碳酸酯
透明
89
+0.4/-0.4
6.0
+0.4/-0.4
0
EGG11-D30-L80
EGG11
加长型
聚甲醛
白色
30
+0.2/0
0.0
0
0/-2.5
EGG11-D40-L80
EGG11
加长型
聚甲醛
白色
40
+0.2/0
0.0
0
0/-2.5
EGG11-D50-L80
EGG11
加长型
聚甲醛
白色
50
+0.2/0
0.0
0
0/-2.5
EGG11-D60-L80
EGG11
加长型
聚甲醛
白色
60
+3.0/0
0.0
0
0/-4.0
EGG11-D70-L80
EGG11
加长型
聚甲醛
白色
70
+3.5/0
0.0
0
0/-4.0
EGG11-D80-L80
EGG11
加长型
聚甲醛
白色
80
+3.5/0
0.0
0
0/-4.0
EGG11-D90-L80
EGG11
加长型
聚甲醛
白色
90
+4.0/0
0.0
0
0/-5.0
EGG11-D100-L80
EGG11
加长型
聚甲醛
白色
100
+4.0/0
0.0
0
0/-5.0
EGG12-D30-L80
EGG12
加长型
MC尼龙-标准级
蓝色
30
+2.0/+0.1
0.0
0
-1.0/-6.0
EGG12-D40-L80
EGG12
加长型
MC尼龙-标准级
蓝色
40
+3.0/+0.1
0.0
0
-1.0/-6.0
EGG12-D50-L80
EGG12
加长型
MC尼龙-标准级
蓝色
50
+3.0/+0.1
0.0
0
-1.0/-6.0
EGG12-D60-L80
EGG12
加长型
MC尼龙-标准级
蓝色
60
+5.0/+0.1
0.0
0
-1.0/-6.0
EGG12-D70-L80
EGG12
加长型
MC尼龙-标准级
蓝色
70
+5.0/+0.1
0.0
0
-1.0/-6.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
RCA01_43 - 管型支座(组件)·止动螺钉型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EGG21_46 - 树脂管材·长度选择型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
HAU61_63 - 把手·直纹把手
怡合达3D电子图库
20.06.2024
HAJ41_51 - 手柄球
怡合达3D电子图库
20.06.2024
XAD05_08 - 暗式拉手·内装·C型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
HAF73_75 - 手柄·经济型圆形直杆型/圆形直杆型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EGC01_86 - 树脂棒材·标准型/大口径型/外径指定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
QAC01_51 - 滚轮-带轴承型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
XAH61 - 管型拉手·圆管型·内外装型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
MEC-A - Single-stage pumps with horizontal shaft
Caprari
24.01.2023
E-LMG02_23 - 经济型带法兰直线轴承-双衬型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
SLD01 - 导向轴·管型·标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
with Setscrew
Jtekt North America
13.12.2018
XWY06 - 专用配件 插入环
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表