ENS01 31 - 圆皮带用滑轮·夹紧型·梯形槽·U形槽
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F8-滑轮/惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f8/ens01_31_asmtab.prj},{NB=ENS11-A100-3-d4},{CODE=ENS11},{TYPE=jiajin},{TYPOOL=tixing},{MAT=A5052},{SUR=True-color anodic oxidation of sprayed fine sand},{A=100},{R=3.0},{DD=4},{DDPOOL=4,5,6,6.35,8,10,11,12},{DDTOL=H7},{D=25},{D1=102},{D2=94},{HH=3.0},{W=6.6},{L=20},{T=10},{T1=5.0},{V=4.5},{X=9.0},{Y=4.5},{DD1=7.5},{DD2=4.3},{M=4},{MPOOL=M4},{PD=6},{PPATH=ens01/assem/ens_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPOOL
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
A
[mm]
R
[mm]
DDTOL
d公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
HH
h
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
V
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
M
[mm]
PD
适用皮带直径
[mm]
ENS01-A20-1-d4
ENS01
夹紧型
梯形槽
S45C
发黑
20
1.0
H7
16
22
18
1.0
2.2
11
5
2.5
2.5
5.0
3.0
3
2
ENS01-A30-1-d4
ENS01
夹紧型
梯形槽
S45C
发黑
30
1.0
H7
20
32
28
1.0
2.2
11
5
2.5
2.5
7.0
3.5
3
2
ENS01-A40-1-d4
ENS01
夹紧型
梯形槽
S45C
发黑
40
1.0
H7
20
42
38
1.0
2.2
11
5
2.5
2.5
7.0
3.5
3
2
ENS01-A30-1.5-d4
ENS01
夹紧型
梯形槽
S45C
发黑
30
1.5
H7
20
32
27
1.5
3.3
16
10
5.0
2.5
7.0
3.5
3
3
ENS01-A40-1.5-d4
ENS01
夹紧型
梯形槽
S45C
发黑
40
1.5
H7
20
42
37
1.5
3.3
16
10
5.0
2.5
7.0
3.5
3
3
ENS01-A45-1.5-d4
ENS01
夹紧型
梯形槽
S45C
发黑
45
1.5
H7
25
47
42
1.5
3.3
20
10
5.0
4.5
9.0
4.5
4
3
ENS01-A60-1.5-d4
ENS01
夹紧型
梯形槽
S45C
发黑
60
1.5
H7
25
62
57
1.5
3.3
20
10
5.0
4.5
9.0
4.5
4
3
ENS01-A23-2-d4
ENS01
夹紧型
梯形槽
S45C
发黑
23
2.0
H7
20
25
19
2.0
4.4
16
10
5.0
2.5
7.0
3.5
3
4
ENS01-A28-2-d4
ENS01
夹紧型
梯形槽
S45C
发黑
28
2.0
H7
20
30
24
2.0
4.4
16
10
5.0
2.5
7.0
3.5
3
4
ENS01-A30-2-d4
ENS01
夹紧型
梯形槽
S45C
发黑
30
2.0
H7
20
32
26
2.0
4.4
16
10
5.0
2.5
7.0
3.5
3
4
ENS01-A40-2-d4
ENS01
夹紧型
梯形槽
S45C
发黑
40
2.0
H7
20
42
36
2.0
4.4
16
10
5.0
2.5
7.0
3.5
3
4
ENS01-A45-2-d4
ENS01
夹紧型
梯形槽
S45C
发黑
45
2.0
H7
25
47
41
2.0
4.4
20
10
5.0
4.5
9.0
4.5
4
4
ENS01-A48-2-d4
ENS01
夹紧型
梯形槽
S45C
发黑
48
2.0
H7
25
50
44
2.0
4.4
20
10
5.0
4.5
9.0
4.5
4
4
ENS01-A60-2-d4
ENS01
夹紧型
梯形槽
S45C
发黑
60
2.0
H7
25
62
56
2.0
4.4
20
10
5.0
4.5
9.0
4.5
4
4
ENS01-A80-2-d4
ENS01
夹紧型
梯形槽
S45C
发黑
80
2.0
H7
25
82
76
2.0
4.4
20
10
5.0
4.5
9.0
4.5
4
4
ENS01-A28-2.5-d4
ENS01
夹紧型
梯形槽
S45C
发黑
28
2.5
H7
20
30
23
2.5
5.5
16
10
5.0
2.5
7.0
3.5
3
5
ENS01-A40-2.5-d4
ENS01
夹紧型
梯形槽
S45C
发黑
40
2.5
H7
25
42
35
2.5
5.5
20
10
5.0
4.5
9.0
4.5
4
5
ENS01-A48-2.5-d4
ENS01
夹紧型
梯形槽
S45C
发黑
48
2.5
H7
25
50
43
2.5
5.5
20
10
5.0
4.5
9.0
4.5
4
5
ENS01-A50-2.5-d4
ENS01
夹紧型
梯形槽
S45C
发黑
50
2.5
H7
25
52
45
2.5
5.5
20
10
5.0
4.5
9.0
4.5
4
5
ENS01-A60-2.5-d4
ENS01
夹紧型
梯形槽
S45C
发黑
60
2.5
H7
25
62
55
2.5
5.5
20
10
5.0
4.5
9.0
4.5
4
5
ENS01-A75-2.5-d4
ENS01
夹紧型
梯形槽
S45C
发黑
75
2.5
H7
25
77
70
2.5
5.5
20
10
5.0
4.5
9.0
4.5
4
5
ENS01-A80-2.5-d4
ENS01
夹紧型
梯形槽
S45C
发黑
80
2.5
H7
25
82
75
2.5
5.5
20
10
5.0
4.5
9.0
4.5
4
5
ENS01-A28-3-d4
ENS01
夹紧型
梯形槽
S45C
发黑
28
3.0
H7
20
30
22
3.0
6.6
16
10
5.0
2.5
7.0
3.5
3
6
ENS01-A38-3-d4
ENS01
夹紧型
梯形槽
S45C
发黑
38
3.0
H7
20
40
32
3.0
6.6
20
10
5.0
4.5
6.5
4.5
4
6
ENS01-A48-3-d4
ENS01
夹紧型
梯形槽
S45C
发黑
48
3.0
H7
25
50
42
3.0
6.6
20
10
5.0
4.5
9.0
4.5
4
6
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表